Intelligent sektorkobling i Bremerhaven En komplett verdiskapningskjede for grønt hydrogen har blitt implementert i HY.City.Bremerhaven. Innovativ automatiseringsteknikk sørger for pålitelig sektorkobling og sikker fjerntilkobling.

Hydrogenstasjon i HY.City.Bremerhaven

Kundeprofil


Oversikt over produksjonsanleggene til HY.City.Bremerhaven

Fyrtårnprosjekt for grønt hydrogen i HY.City.Bremerhaven

Produksjonen av grønt hydrogen er en del av det regionale hydrogenøkosystemet i HY.City.Bremerhaven. Prosjektet blir sett på som et fyrtårn for overgangen fra fossilt til fornybart drivstoff. GP Joule, en systemleverandør for integrerte energiløsninger, er hovedentreprenør for det grønne hydrogenprosjektet til HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG. GP Joule har realisert en komplett verdiskapningskjede for grønt hydrogen. Det starter med elektrolyse som nøkkelteknologi og inkluderer kompresjon og lagring i mobile tankbiler. Det inkluderer også en fyllestasjon og egnede brennstoffcellebusser for offentlig transport. Bare vindturbinen var allerede plassert i industriområdet på Grauwallring. Systemet fungerer som energileverandør for elektrolyseren.

Utfordring


Hydrogentrailer for intelligent hydrogentransport

Optimal energiforsyning

Vi er på jakt etter løsninger som gir oss riktig type energi i ønsket mengde, på det optimale stedet og til riktig tid. Med HyRunner har GP Joule utviklet en mobil lagringsenhet som muliggjør intelligent transport av hydrogen fra elektrolyseanlegget til fyllestasjonen eller til industrikunder. Hydrogentrailerne er en sentral komponent i prosesskjeden. Kjøretøyene innehar omfattende kontroll- og grensesnittintelligens. Det bør sikres at risikovurderingen med hensyn til eksplosjonsbeskyttelse ikke begrenser hele automatiseringen til dyre Ex-komponenter. I tillegg må det være mulig å overføre data til en sky, lagre dem og bruke dem på en rekke ulike måter.

Hydrogenstasjonen sørger for en uavhengig forsyning av hydrogenbasert kollektivtransport i Bremerhaven. Fra et digitaliseringsperspektiv må HyRunner passe sømløst inn i den digitale prosesskjeden. I tillegg må det tekniske utstyret for datalogistikk sikre høy tilgjengelighet.

Løsning


Innovativ automatiseringsteknikk for intelligent sektorkobling

Se videoen for å finne ut mer om vår løsning for å styre plasseringen av hydrogenproduksjon og for å styre intelligente hydrogentrailere.

Modulært automasjonssystem for Ex-områder og ikke-Ex-områder
Automasjonsskap med mobilruter og HMI
Automasjonsskap med PLCnext Control
Modulært automasjonssystem for Ex-områder og ikke-Ex-områder

Et funksjonelt modulsystem dekker både Ex- og ikke-Ex-områdene på en økonomisk måte. I automasjonsskapet er det bare de prosessene der det faktisk kreves eksplosjonsbeskyttelse, som er utstyrt med Ex I/O-moduler fra produktserien Axioline. I HyRunner brukes for eksempel inngangskort for ventilene til hydrogenledningene. De kan brukes til kabling av signalene direkte til de tilsvarende sertifiserte I/O-modulene. Separate Ex-barrierer er derfor overflødige eller brukes bare der separate I/O-moduler ikke ville være økonomisk lønnsomme på grunn av svært få signaltyper. Dette sparer verdifull plass og reduserer kostnadene. Utenfor Ex-sonen er standard I/O-porteføljen fra Axioline-modulsystemet tilstrekkelig uten funksjonelle begrensninger for et konsistent totalsystem.

Automasjonsskap med mobilruter og HMI

En industriell mobilruter fra TC Router 3002T-4G-serien installert i automasjonsskapet sørger for overføring til skyen. TC MGUARD RS4000-ruteren sørger for nødvendig IT- og OT-sikkerhet. Takket være dette utstyret kan den trafikksikre lagringsenheten kommunisere uavhengig og sikkert med skyen. Den muliggjør også tidseffektiv fylling av drivstoff i samordning med elektrolyse- og lagringsprosessene oppstrøms. For eksempel bestemmes fyllmengder, ventiler styres og trailerens aktuelle posisjon spores via GPS. Funksjonene suppleres av et system integrert i PLCnext Control-kontrolleren for fakturering av hydrogenet som leveres i henhold til regelverket.

PLCnext Control brukes som den høyeste styringsinstansen på elektrolyseren. Styringen på stedet registrerer alle driftsdata i prosesskjeden fra elektrolyse til tankvogn. Disse dataene overføres trådløst til en sentral evalueringsenhet via TC MGUARD-ruteren og en antenne.

Automasjonsskap med PLCnext Control

To QUINT4-PS-strømforsyninger i kombinasjon med en redundansmodul fra produktserien QUINT O-Ring sikrer feilsikker drift. Løsningen støttes av fem batterimoduler som sammen med en QUINT4 UPS danner en avbruddsfri strømforsyning. På denne måten kan kortvarige strømbrudd laskes, eller hele systemet kan stenges ned på en kontrollert måte hvis det oppstår en feil. Dette hindrer systemet i å nå en kritisk tilstand på grunn av hydrogenets høye reaktivitet. De to styreenhetene danner også et svært tilgjengelig redundanspar takket være konseptet med applikativ systemredundans (ASR). Tilgjengelighetsløsningen suppleres av nettverket. Dette forbinder de enkelte delmodulene i anlegget med hverandre og viser seg å være feilsikker mot individuelle feil, på grunn av ringstrukturen.

Kontakt

Din kontaktperson Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
"Jeg gir deg gjerne råd på veien til en CO₂-nøytral fremtid med grønt hydrogen."

Produkter


Rådgivning ved automasjonsskapet med automatiseringsteknikk i HY.City.Bremerhaven

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Sammen finner vi den optimale løsningen for å utstyre automasjonsskapene dine med flere enn 100 000 produkter innen tilkoblings-, kommunikasjons- og automatiseringsteknikk.

Fasit


Partnerskap for det regionale hydrogenøkosystemet i HY.City.Bremerhaven

Maksimal tilgjengelighet og sikkerhet i hydrogeninfrastrukturen

Hydrogenproduksjon og infrastruktur for fylling av drivstoff er en del av GP Joules kjernekonsept. Anleggene er utstyrt med uavhengig styreteknikk, de automatiseres autonomt og kan kommunisere med GP Joules overordnede skyintelligens på begge sider. For å maksimere tilgjengeligheten ble det implementert redundant styremaskinvare, som koordineres av den smarte programvareløsningen ASR (Applicative System Redundancy). Med tanke på den økende risikoen for cyberangrep har det blitt utviklet omfattende sikkerhetsløsninger. Bruken av MGUARD-rutere for fjernvedlikehold sørger for sikker kommunikasjon i hydrogenøkosystemet. Hydrogentrailerne spiller en sentral rolle som mobile lagrings- og transporttanker. Eksplosjonsbeskyttelsen ble realisert på en økonomisk måte med et funksjonelt modulsystem som dekker Ex-områder og ikke-Ex-områder.

Dette prosjektet viser på en imponerende måte at det allerede i dag finnes løsninger og teknologier som gjør det mulig å realisere et All Electric Society.

Dette er kanskje også av interesse for deg