Kontroll og overvåking av hydrogenfyllestasjoner Oppdag våre sikre og åpne kontroll- og overvåkingsløsninger for effektiv distribusjon av hydrogen.

Hydrogenfyllestasjon

Utfordring


Fyllestasjon for hydrogen

Sikkerhet og effektivitet

For å sikre trygg og effektiv drift av hydrogenfyllestasjoner er det nødvendig med kontinuerlig overvåking av f.eks. temperatur og trykk på opptil 1000 bar. I den forbindelse genereres og samles data inn i OT og IT. Datautveksling mellom ulike bransjer krever ofte en betydelig integrasjonsinnsats, ettersom det brukes ulike typer kommunikasjon og teknologi. I tillegg er det viktig med strenge sikkerhetstiltak og godkjenninger for eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet. For å kunne møte den økende etterspørselen er det viktig at bensinstasjonene settes opp og tas i bruk raskt. Vi tilbyr integrerte løsninger og produkter for sikker automatisering opp til sone 0. Vi sørger også for en enkel og pålitelig forbindelse for datautveksling mellom OT og IT.

Løsning


PLCnext Technology for hydrogenfyllestasjoner

Kontroll av applikasjoner for hydrogendistribusjon

Økosystemet vårt PLCnext Technology muliggjør sikker kommunikasjon og datautveksling mellom alle OT- og IT-enheter og -systemer. Med PLCnext Control kan du effektivt styre fylleprosessen. Vi muliggjør presis overvåking og kontroll av trykket. For å sikre en trygg prosess kan du overvåke de kritiske prosessparameterne nøyaktig.

Fylle drivstoff på en hydrogenfyllestasjon

Enkel utvidelsesmulighet gjennom modularisering

For å kunne møte den økende etterspørselen etter grønn energi i fremtiden er det viktig å utvide hydrogenstasjonene med flere pumper. Automatiseringsplattformen PLCnext Technology gjør det mulig å modularisere applikasjonen din og standardisere grensesnittene til underfunksjonene. For å oppnå dette støtter vi teknologistandarder som Module Type Package (MTP). På denne måten kan du dra nytte av reduserte utviklingskostnader og samtidig øke tiden til markedet.

Fjerntilkobling av alle undermodulene i en hydrogenfyllestasjon

Noen leverandører dekker hele verdikjeden for grønt hydrogen. For å sikre en effektiv og sikker drift av et slikt helhetlig system er det nødvendig å koble de ulike systemene til overordnede drifts- og servicesystemer ved hjelp av datateknologi. Vi støtter datainnsamling og styring av disse systemene med redundante kontroll- og nettverksløsninger for maksimal tilgjengelighet. Security-rutere og skreddersydde løsninger for fjernvedlikehold, inkludert enhets- og oppdateringsadministrasjon, sørger for Cyber Security i kundenes applikasjoner.

Interaktivt bildekart: Eksempel på struktur for en kontroll- og overvåkingsløsning for hydrogenfyllestasjoner
Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology
Bruk vår brede portefølje med automatiseringsteknikk for å klargjøre anlegget ditt for IIoT og Industrie 4.0 med PLCnext Technology.
Mer informasjon
Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology
Security-ruter
mGuard-Security-ruterne beskytter det industrielle nettverket ditt mot uberettiget tilgang fra personer eller ondartet programvare ved hjelp av omfattende Security-funksjoner.
Mer informasjon
Security-ruter
Industrial Ethernet Switches
Vår portefølje omfatter Managed og Unmanaged Switches med Gigabit, PoE, sertifisering iht. IEC 61850 og for skinnemontering.
Mer informasjon
Industrial Ethernet Switches
Remote I/O-systemer
Du kan samle inn inngangs- og utgangssignaler direkte i automasjonsskapet, eller på anleggene dine. Data- og signaleringstrafikken overføres på en pålitelig måte.
Mer informasjon
Remote I/O-systemer
HMI-paneler og industri-PC-er
Med våre HMI-er og IPC-er kan du betjene og overvåke systemstatusene dine på en effektiv måte. Dra fordel av maksimal skalerbarhet for betjeningskonseptet til automatiseringsløsningen din.
Mer informasjon
HMI-paneler og industri-PC-er

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Jeg gir deg gjerne råd om veien til en CO₂-nøytral fremtid med grønt hydrogen.

Ivaretar sikkerheten

Strenge sikkerhetstiltak og godkjenninger for eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet må garanteres ved utvidelse av et landsdekkende nettverk av hydrogenfyllestasjoner.

Ikon SIL foran Power-to-X-systemer
Ikon for eksplosjonsbeskyttelse foran Power-to-X-systemet
Industriell sikkerhet for Power-to-X-systemer
Ikon SIL foran Power-to-X-systemer

Funksjonelle sikkerhetsmekanismer må reguleres på en slik måte at feil eller mulige farlige situasjoner kan kontrolleres. Det foretas på best mulig måte via et individuelt sikkerhetskonsept.

Vi tilbyr tjenester som dekker hele sikkerhetssyklusen. Vår brede produktportefølje er også sertifisert for sikkerhetsapplikasjoner i henhold til IEC 61508 og IEC 61511. For å holde kunnskapen din oppdatert, hjelper vi deg gjerne med opplæringskurs for de ansatte.

Mer informasjon om funksjonell sikkerhet
Ikon for eksplosjonsbeskyttelse foran Power-to-X-systemet

På grunn av forekomsten av brennbare gasser er temaet eksplosjonsbeskyttelse av stor betydning i hydrogenindustrien. Vi tilbyr et omfattende utvalg av produkter og løsninger for å oppfylle kravene i eksplosjonsfarlige områder med ulike soner. Om nødvendig vil vi også lære opp dine ansatte. Vi hjelper deg også med å gjennomføre og dokumentere verifiseringen av egensikkerheten.

Mer informasjon om eksplosjonsbeskyttelse
Industriell sikkerhet for Power-to-X-systemer

Den digitale transformasjonen og cyberangrepenes tiltakende kompleksitet gjør at det trengs helhetlige Security-strategier. I tillegg er det lovpålagt å iverksette cybersikkerhetstiltak. En god sikring mot cyberangrep er kun mulig dersom innbyrdes tilpassede tekniske og organisatoriske tiltak griper inn i hverandre.

Derfor tilbyr vi et omfattende 360° sikkerhetskonsept som omfatter sikre tjenester, løsninger og produkter. Dette forenkler beskyttelsen av systemene dine og sikrer systemet fra alle sider.

Mer informasjon om Industrial Security

Referanser


Hydrogenfyllestasjon i HY.City.Bremerhaven

Intelligent sektorkobling i Bremerhaven

I HY.City.Bremerhaven ble en komplett verdikjede for grønt hydrogen realisert av GP Joule. Vår innovative automatiseringsteknikk sikrer pålitelig sektorkobling og sikker fjerntilkobling.

Produkter


Bryterskap i Power-to-X-system

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Sammen finner vi den optimale løsningen for å utstyre automasjonsskapene dine med mer enn 100 000 produkter innen tilkoblings-, kommunikasjons- og automatiseringsteknikk.