Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Lekkasjeovervåking Realiser kontinuerlig overvåking av rørledningen din med våre løsninger for tidssynkronisert datainnsamling og -overføring.

Lekkasjeovervåking for rørledninger

Utfordring


Vannstoffrørledning

Identifiser og minimer lekkasjer

Lekkasjer i rørledninger kan få alvorlige konsekvenser. Årsakene er ikke bare slitasje, men også uberettiget tilgang til produktet som transporteres gjennom rørledningen, som olje, gass, hydrogen, ammoniakk eller metanol. Sensorstasjoner som er plassert langs rørledningen i avstander på 50 kilometer eller mer, registrerer eventuelle problemer som oppstår. Frem til lekkasjen er lokalisert og utbedret, kan det likevel gå lang tid. For å forhindre personskader, materielle skader og miljøskader samt for å overholde lovbestemmelser forutsetter rørledninger derfor ytelsessterke overvåkingsløsninger.

Løsning


Lekkasjeovervåking av rørledninger
Lekkasjeovervåking av rørledninger YouTube

Samarbeid ved overvåking av lekkasjer i rørledninger

Sammen med Krohne Messtechnik har vi utviklet en løsning for overvåking av rørledninger. Løsningen kan brukes til en rekke ulike medier som olje og gass, hydrogen, ammoniakk eller metanol.

PipePatrol tilbyr en komplett pakke med produkter, løsninger og tjenesteytelser for omfattende styring av rørledninger. Her hensyntas alle drifts-, sikkerhets- og miljøforordninger og lovbestemmelser.

Rørledning i vinterlandskap

Overføring av nødvendige statusdata

En pålitelig dataoverføring fra feltutstyret danner selve grunnlaget for veloverveide avgjørelser i kontrollrommet. Innsamlede gjennomstrømnings-, trykk- og temperaturdata påføres nøyaktige tidsstempler på de forskjellige målestasjonene, og formidles til styresystemet. Disse særdeles robuste komponentene sørger for pålitelig dataoverføring over aktuelle rekkevidder også ved røffe omgivelsesforhold med temperatursvingninger.

Overføringsalternativene, f.eks. sikrede internettforbindelser via VPN-tunneler og SHDSL, radiosignaler, Radioline og WLAN-forbindelser, tilpasses forholdene på stedet til enhver tid, og sikrer optimal dataoverføring.

Transmitter i felt for overvåking av rørledningslekkasjer

Tilkobling av foreliggende og nye sensorer

Med utgangspunkt i vårt PLCnext Technology-økosystem kan du koble til og benytte et vilkårlig antall sensorer som allerede foreligger i felten. I den sammenheng kan du velge fra et stort spekter med egensikre og ikke-egensikre I/O-moduler.

For å øke nøyaktigheten kan du installere nye sensorer på rørledningen. Dette tilpasses med vår samarbeidspartner Krohne og med deg.

Kommunikasjonsløsninger for enhver infrastruktur

Uansett hvilket område rørledningen benyttes på, utslipp av farlige stoffer fører til at bedriftene stilles overfor en spesiell utfordring. Vi tilbyr allsidige løsninger for automatisk gjenkjenning av lekkasjer. Disse systemene, som reagerer raskt, er konstruert for forskjellige stoffer og diametre. Forskjellige kommunikasjonssystemer danner her grunnlaget for individuell rekkeviddekommunikasjon.

Interaktiv Image Map: Topologisk visning av lekkasjeovervåking
Industriruter for fjernvedlikehold og Cyber Security
Våre robuste industrirutere forbinder forskjellige nettverk via kabel (LAN-ruter og NAT-ruter) eller mobilradio (3G/UMTS/4G/LTE-ruter) for fjernvedlikehold og sikring av det lokale nettverket ditt.
Mer informasjon om industrirutere
Industriruter for fjernvedlikehold og Cyber Security
PLS-kontrollere og I/O
Finn egnede PLS-er og I/O-er i beskyttelsesgradene IP20 og IP65/67, det være seg som system eller som Remote I/O-stasjon for de mest forskjellige Ethernet-nettverk.
Mer informasjon om PLS-kontrollere og I/O-er
PLS-kontrollere og I/O
Industrial Wireless: Fra IWLAN og Wireless IO til LoRaWAN
Industrial Wireless åpner for sikre og pålitelige trådløsforbindelser for industriell bruk. Alt etter behov kan du benytte IWLAN eller Bluetooth for sanntidskommunikasjon, NearFi for nærfeltområder og LoRaWAN og Trusted Wireless for større avstander. Våre Wireless-løsninger omfatter Access Points og Clients samt egnede antenner og kabler.
Mer informasjon om Industrial Wireless
Industrial Wireless: Fra IWLAN og Wireless IO til LoRaWAN
Industrial Ethernet Switches
Porteføljen med våre Industrial Ethernet Switches omfatter Managed og Unmanaged Switches med Gigabit, PoE, sertifisering iht. IEC 61850 og for skinnemontering.
Mer informasjon om Industrial Ethernet Switches
Industrial Ethernet Switches

Dine fordeler

  • Enhetlige klokkeslett på kontrollerne grunnet tidssynkronisering via NTP-servertjeneste i mGuard-Security-ruterne
  • Ulike overføringsmedier for fleksibel dataoverføring, tilpasset din anleggssituasjon
  • Tilknytning av anleggsdeler som ligger langt unna, med sikker overføring via Internett

Kontakt | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Jeg gir deg gjerne råd om våre løsninger for effektiv pipelinehåndtering.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.