Redundanskonsepter for prosessindustrien I prosessindustrien er kravene til anleggstilgjengelighet og anleggssikkerhet ofte strengere enn i andre bransjer. For å opprettholde prosessenes funksjoner under alle omstendigheter settes produksjonsforløpene opp enkelt eller multippelt redundant. Vi veileder deg gjerne, fra planlegging og helt til installering av produktet.
Høy anleggstilgjengelighet innen prosessindustrien
Vi tilbyr redundans på samtlige nivåer, fra redundant forsyning av hjelpeenergi, redundante nettverk og kontrollere og helt til komplette konsepter.
Meget tilgjengelige systemer
For å sikre beskyttelse av mennesker og miljø samt for å forhindre dyr produksjonsstans er kravene med hensyn til funksjonsegnethet i meget komplekse prosessanlegg, særdeles strenge. Derfor gjelder det å forhindre at svikt i en enkelt komponent ikke fører til svikt i en vesentlig funksjon. I denne sammenheng snakkes det om meget tilgjengelige systemer. Med den spesielle oppbyggingen kobler systemet, for eksempel ved svikt i kontrolleren eller i en nettverksledning, om til den intakte, redundant utførte komponenten. Slik forhindres svikt i systemet.
Bruksområder for disse redundanskonseptene finnes for eksempel ved produksjonsanlegg eller forpakningsenheter innen kjemi- og farmasisektoren. Også innen olje-, gass-, næringsmiddel- og Power-to-X-industrien benyttes disse konseptene.
Dine fordeler Bruk vår sikkerhets-knowhow for systemredundans
- Komplett konsept for individuell applikasjon, fra planlegging og helt til installering av produktet med omfattende produktportefølje
- Tilpass redundansfunksjonen etter de individuelle behovene i anleggstypen din
- Enkel integrering av eksterne enheter ved å ta i bruk redundansmekanismer med utgangspunkt i åpne industristandarder
Oppbygging av redundante prosessanlegg
Redundante strømforsyninger
Redundanskonsepter for hjelpespenningsforsyning.
Optimal anleggstilgjengelighet
Avbrudd i hjelpespenningsforsyningen i anleggsdeler eller ved enkeltkomponenter kan føre til lang og dermed dyr produksjonssvikt. Vi tilbyr konsekvent redundante hjelpespenningsforsyninger fra nettet og til samtlige forbrukere.
Ved å overvåke alle typer feil med utgangspunkt i redundante strømforsyningssystemer, inkludert dobbel Overvoltage Protection (OVP), vil du øke anleggstilgjengeligheten. Videre har våre strømforsyninger en SIL3-godkjenning, beskyttelseslakk og ATEX/IECEx-godkjenning. Med forenklet oppbygging uten ytterligere eksterne moduler sparer du plass og kostnader for automasjonskapet.
Redundante Remote I/O-systemer
Pålitelige og sikre I/O-systemer for høy anleggstilgjengelighet.
Meget tilgjengelig I/O-system med Hot-Swap
Vårt meget tilgjengelige I/O-system Axioline P består av redundante PROFINET-busskoblere samt digitale og analoge I/O-moduler. Axioline P imøtekommer kravene fra prosessindustrien om utvidede temperaturområder og Hot-Swap-egnede egensikre I/O-moduler, inkludert HART- og NAMUR-standarder. Systemet kan tilknyttes DCS-systemer underlagret. I tillegg kan du implementere PROFIBUS PA-enheter redundant i nettverket ditt.
Vi tilbyr også en standardisert løsning med utgangspunkt i PROFINET-redundansnivået for våre I/O-komponenter.
Redundante nettverk
Pålitelige nettverk tilrettelegger for meget effektiv anleggsdrift gjennom høy tilgjengelighet.
Sviktsikker kommunikasjon
Redundante nettverksstrukturer sørger for at kommunikasjonen fortsatt fungerer også dersom det oppstår feil.
Uansett hvilket overføringsmedium du bruker i prosessen din, vi tilbyr velegnede løsninger fra enkel medieredundans og helt til parallell nettverksredundans. For oppbygging av en sviktsikker kommunikasjonsløsning, for eksempel med RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) eller MRP (Media Redundancy Protocol), vil du hos oss alltid finne velegnede nettverkskomponenter. Selve grunnlaget dannes av ytelsessterke Gigabyte-Switches, modemer, kontrollere og medieomformere.
Redundante styresystemer
Med redundante styresystemer reduserer du anleggsstillstand, arbeider økonomisk effektivt og forhindrer farer.
Sikre og redundante høyytelseskontrollere
Våre ytelsessterke PLS-er i serien RFC (Remote Field Controller) har et diagnostikkdisplay der du kan avlese statusmeldinger fra styre- og feltbussystemet helt enkelt. Ved hjelp av den sterke prosessoren håndterer du omfattende automatiseringsoppgaver med maksimal hastighet.
Sikre en kontinuerlig drift av automatiseringen med PROFINET-redundanskontrolleren. PLS-ene bygger automatisk opp redundante systemer, takket være AutoSync Technology.
Med Safety-varianten integrerer du sikkerhetsfunksjoner opptil SIL 3 i eksisterende anlegg. Med PROFIsafe reduserer du kablings- og installeringsarbeidet.
Applikativ systemredundans
Tilpass redundansfunksjonen etter de individuelle behovene i anleggstypen din. Med utgangspunkt i vår styreplattform PLCnext Technology tilbyr vi et redundanssystem for bruk av åpne industristandarder som er tilgjengelige for alle utstyrsprodusenter.
For å gjøre kontrollerne PLCnext Control redundansegnet vil du finne den applikative systemredundansen i vår PLCnext Store.
Visualiseringsprogram med SCADA-funksjoner
Bruk vårt allsidige visualiseringsprogram Visu+ med SCADA-funksjoner.
Programvare for alle brukstilfeller
Visualiseringsprogrammet med SCADA-funksjoner er egnet for alle typer bruk, fra kompakt berøringsskjerm til industri-PC. I tillegg til standardfunksjoner som trend- og alarmmanagement tilbyr Visu+ omfattende funksjoner for alarmfordeling og datalogging med tilknytning til eksterne databaser. Funksjonsspekteret suppleres med grafisk rapportering i høy kvalitet og Audit-Trail-funksjoner etter FDA 21 CRF, Part 11.
Visu+ kjører på både Windows-PC-er og på Embedded-plattformer (Windows CE). Berøringsskjermer fra Phoenix Contact er allerede utstyrt med runtimekomponenter for Embedded-utstyr. Takket være OPC Classic-grensesnittet og mange forskjellige direkte drivere kan Visu+ tilknyttes kontrollere fra Phoenix Contact og kjente kontrollerprodusenter.
For mobil bruk kan appen Visu+ mobile for operativsystemene iOS og Android benyttes. Takket være Multitouch-støtte åpner de også for praktisk betjening på Smart Devices.