Spenningsmåleomformere
Strøm- og spenningsmåleteknikk
Vår portefølje med strøm- og spenningsmåleteknikk gir deg mange forskjellige bruksmuligheter: Med våre strømmåleomformere måler du like- og vekselstrøm i alle kurveformer samt forvrengt vekselstrøm, og omformer dem til mange forskjellige analoge standardsignaler. Våre spenningsmåleomformere omfatter likespenning og sinusformet vekselspenning på forskjellige signalområder, og omformer dem også til analoge standardsignaler.
Produkt kategorier
Dine fordeler
- Nøyaktig måling av sinusformet vekselstrøm og forvrengt strøm med våre AC-strømmåleomformere
- Måling av høy strøm i alle kurveformer grunnet universell AC/DC-måleomformer opptil 600 A
- Måling av like- eller vekselspenning opptil 660 V med våre AC- og DC-spenningsmåleomformere i serien MACX MCR
- Måling av likespenning opptil 1 500 V DC med våre DC-spenningsmåleomformere fra produktserien SOLARCHECK
Strømmåleomformer
Her vil du finne en egnet måleomformer for måling av like- og vekselstrøm og forvrengt strøm:
- Strømtransduser med nettbasert styring for strømmer opp til 100 A AC/DC og forvrengte strømmer
- Strømmåleomformer til strøm opptil 600 A AC/DC og forvrengt strøm
- Strømmåleomformer til strøm opptil 200 A AC og forvrengt strøm
- Strømmåleomformer til strøm opptil 120 A AC
- Strømovervåker
Strømgiver med USB-C-grensesnitt og nettbasert styring Intuitiv konfigurasjon, presise målinger
Den nye ECM-UC-familien med strømsensorer sparer deg for mye tid takket være intuitiv enhetskonfigurasjon via nettbasert styring (WBM). Det er bare å koble enheten til PC-en ved hjelp av en standard USB-C-kabel. For å gjøre innstillingene åpner du WBM i nettleseren. Det er ikke nødvendig med ekstern 24 V-forsyning.
Produktene har en høy målenøyaktighet på <0,5 % i alle måleområder fra 0 til 100 mA og opp til 0 til 100 A.
Modbus-variantene gir deg muligheten til ytterligere digital behandling av måledataene. ECM-UC-strømtransformatorer fungerer svært pålitelig selv ved ekstreme temperaturer under null grader og høye installasjonshøyder.
Spenningsmåleomformer
Velg en egnet måleomformer for måling av like- og vekselstrøm på forskjellige signalområder:
- AC-spenningsmåleomformer for vekselspenning opptil 660 V AC
- DC-spenningsmåleomformer for likespenning opptil 660 V DC
- DC-spenningsmåleomformer for likespenning opptil 1 500 V DC