Forbindelsen mellom strømmåleomformeren ECM-UC og PC-en opprettes enkelt ved hjelp av en standard USB-C-kabel. Det kreves ikke spesielt tilbehør.
Under konfigurasjonsprosessen foregår både dataoverføringen og strømforsyningen til enheten via USB-C-kabelen. Det kreves derfor ingen ekstern 24 V DC-forsyning for å betjene strømmåleomformeren. Dermed slipper du tidkrevende til- og frakobling av elkabler for hvert enkelt apparat.
Universalstrømmåleomformer, for måling av like-, veksel- og forvrengt strøm, inngangsstrøm 0 ... 100 A, utgang 4 ... 20 mA