Strømmåleomformerne MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) omformer sinusformet vekselstrøm fra 1 A eller 5 A til analoge standardsignaler 0...20 mA oder 4...20 mA. DIP-ene på oversiden av huset gjør det mulig å konfigurere inngangs- og utgangsstrømmen.
Strømmåleomformeren MACX MCR-SL-CAC-5-I inneholder et forsyningsspenningsområde fra 19,2 V DC til 30 V DC.
Strømmåleomformeren MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP inneholder en variant med et stort forsyningsspenningsområde fra 19,2 V AC/DC til 253 V AC/DC.
MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP
-
Strømmåleomformer
2810625
El-nr.:
4109928
El-nr.:
4109928
Strømmåleomformer for 1 A og 5 A AC, utgangssignal 0...20 mA eller 4...20 mA, kan konfigureres med DIP med driftstilstandssignalisering med lysdiode
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
Inngang/utgang kan konfigureres med DIP