ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Monteringsskinne-bussforbinder
2201937

T-konnektor, farge: grå, nominell strøm: 8 A (parallelle kontakter), merkespenning (III/2): 125 V, poltall: 5, delingsmål: 3,81 mm, montering: Skinnemontering, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med forgylte kontakter, bussplugg for tilkobling til elektronikkhus, fem parallelle kontakter


Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassbesparende montering under huset i monteringsskinnen
Kontaktdesign gir enkel påsnepping av elektronikkmodulene
Strømforsyning og kommunikasjon uten ekstra kabling
Parallelle og serielle kontakter for effektiv signal- og dataoverføring