Intuitiv konfigurering og presis måling
Med de nye strømmåleomformerne ECM-UC sparer du mye tid, takket være intuitiv enhetskonfigurasjon via Web-based Management. Produktene måler vekselstrøm, likestrøm og forvrengt strøm med en nøyaktighet på < 0,5 %.
ECM-UC-10A-UI
-
Strømmåleomformer
1136504
El-nr.:
4124905
El-nr.:
4124905
Strømmåleomformer til måling av AC, DC og forvrengt strøm. Konfigurasjon via USB-C-grensesnitt via nettserver (uten 24 V DC). 4 strømmåleområder: 0 A ... 0,1 A opptil 0 A ... 12,5 A. Standardkonfigurasjon, Innstikkstilkobling. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkjennings-ID: E196811-20231108cULus Listed
Godkjennings-ID: E196811-20231109Kompatible produkter
Dine fordeler
Intuitiv konfigurering og visualisering av måledata via brukerstyrt WBM
Enkel tilkobling til PC via standard USB-C-kabel uten ekstra 24 V-strømforsyning
Høy målenøyaktighet på < 0,5 % i måleområdene
Digital viderebehandling av måledataene
Pålitelig selv ved temperaturer ned til -40 °C og installasjonshøyder opp til 4000 m