ECM-UC-100A-UI
-
Strømmåleomformer
1136513
El-nr.:
4124906
El-nr.:
4124906
Strømmåleomformer til måling av AC, DC og forvrengt strøm. Konfigurasjon via USB-C-grensesnitt via nettserver (uten 24 V DC). Strømmåleområder: 0 A ... 125 A. Standardkonfigurasjon, Innstikkstilkobling
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Isolasjonsegenskaper | |
| Isolering | Sikkert skille i henhold til IEC/EN 61010-1 |
| Overspenningskategori | III (300 V) |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Sprangrespons (10-90 %) | 200 ms (AC/DC) |
| 20 ms (DC) | |
| Maks. temperaturkoeffisient | < 0,02 %/K |
| Maks. overføringsfeil | 0,5 % (av nominell områdesluttverdi på nominelle betingelser) |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 V AC (mot jord) |
| Galvanisk skille IEC 61010-2-030 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61010-2-030 |
| Målekategori | III (300 V) |
| Galvanisk skille Inngang/utgang | |
| Testspenning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk skille Inngang/forsyning | |
| Testspenning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk skille Utgang/forsyning | |
| Testspenning | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Nominelt forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Effektopptak | ≤ 2 W (30 V DC) |
| Signal: digital | |
| Inngangssignal spenning | 0 V DC ... 30 V DC |
| Inngangssignal strøm | 2 mA ... 15 mA |
| Måle | |
| Inngangsstrømområde | 0 A AC ... 100 A AC |
| -100 A DC ... 100 A DC | |
| Måleområde | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 100 A AC/DC | |
| Min. innstillingsområde inngangsstrøm | 0 A AC/DC ... 9,4 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 18,8 A AC/DC | |
| Maks. innstillingsområde inngangsstrøm | 0 A AC/DC ... 62,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
| 0 A AC/DC ... 125 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) | |
| -125 A DC ... 125 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
| Overstrømbelastbarhet | 2 x IN (kontinuerlig), avhengig av hvilken ledning som er trukket igjennom |
| Støtstrømbelastbarhet | 20 x IN (1 s), avhengig av hvilken ledning som er trukket igjennom |
| Frekvensmåleområde | 0 Hz |
| 10 Hz ... 100 Hz | |
| 10 Hz ... 200 Hz | |
| 10 Hz ... 500 Hz | |
| 10 Hz ... 1000 Hz | |
| Kurveform | Likestrøm, vekselstrøm eller forvrengt strøm |
| Signal: Spenning/strøm | |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Last/utgangslast spenningsutgang | > 10 kΩ |
| Last / utgangslast strømutgang | < 500 Ω |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 13 |
| Rundleder | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 25 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 3 |
| WBM | |
| Betegnelse | WBM: Standardadresse, USB-C-grensesnitt |
| IP-adresse | 192.168.128.1 |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 22,6 mm |
| Høyde | 106,7 mm |
| Dybde | 113,8 mm |
| Dybde (Komponentdybde (skinnemontering)) | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
| Rundleder | |
| Diameter | 11 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
| Husmateriale | PA 6.6-FR |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °F ... 140 °F | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 4000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ikke kondenserende) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61010-1 |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61131-2 (type 3) |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61131-2 (type 3) |
| Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
| Artikkelnummer | 1136513 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCM |
| Produktnøkkel | CMMA34 |
| GTIN | 4063151072810 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 141,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 141,2 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo