Universalstrømmåleomformer - MCR-SL-CUC-200-I
2308030

Universalstrømmåleomformer, for måling av like-, veksel- og forvrengt strøm, inngangsstrøm 0 ... 200 A, utgang 4 ... 20 mA


Produktdetaljer




Produkttype Strømmåleomformer
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 2

Linearitetsfeil <± 1 % (av områdesluttverdi)
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 1 W
Sprangrespons (10-90 %) 150 ms
Typisk temperaturkoeffisient 0,02 %/K (0 °C ... 60 °C)
0,04 %/K (-40 °C ... 65 °C)
Maks. overføringsfeil <± 1 % (av sluttverdi)
Merkeisolasjonsspenning 300 V AC
Galvanisk skille Inngang/utgang
Prøvespenning 3,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Galvanisk skille Inngang/forsyning
Prøvespenning 3,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Generelt
Nøyaktighetsklasse 1
Forsyning
Nominell forsyningsspenning 24 V DC
Forsyningsspenningsområde 20 V DC ... 30 V DC
Maksimalt strømopptak (30 + IOUT) mA
Effektopptak 1,65 W

Måle
Antall innganger 1
Inngangsstrømområde 0 A AC/DC ... 200 A AC/DC
Overstrømbelastbarhet 3 x IIN
Frekvensmåleområde 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz)
Tilkoblingstype Kabelmodifisering: diameter 32 mm
Kurveform Likestrøm, vekselstrøm eller forvrengt strøm
Strømtransformator
Merkefrekvens: Standard omformer 20 Hz ... 6000 Hz
Primær merkestrøm Ipn 200 A
Nøyaktighetsklasse 1

Signal: Strøm
Betegnelse utgang Strømutgang
Utgangssignal strøm 4 mA ... 20 mA
Maks. utgangssignal strøm < 25 mA
Last / utgangslast strømutgang < 300 Ω

Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde 10 mm
Ledertverrsnitt entrådet 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 12

Målskisse
Bredde 90 mm
Høyde 33,8 mm
Dybde 85 mm

Husmateriale Frianyl B63 V0 GV30

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 65 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C

CE
Sertifikat CE-samsvar
UKCA
Sertifikat UKCA-samsvar
UL, USA / Canada
Merking UL/C-UL Listed UL 508

Støyemisjon EN 61000-6-4
Støyfasthet EN 61000-6-2

Monteringstype Skinnemontering

Artikkelnummer 2308030
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BCK
Produktnøkkel CK4A31
Katalogside Side 229 (C-5-2019)
GTIN 4046356434058
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 295,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 293,6 g
Tolltariffnummer 90303370
Opprinnelsesland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27210123
ECLASS-10.0.1 27210123
ECLASS-11.0 27210123

ETIM

ETIM 8.0 EC002475

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

Godkjennings-ID: RU*DE.*08.B.01852-19

UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528

cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528

cULus Listed


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 25 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Variabel montering på monteringsskinne og monteringsplate
Enkel tilkoblingsteknikk med pluggbare COMBICON-tilkoblingsmoduler
Kompakte mål gir rom for desentral bruk
Universell strømmåling, shunt ikke nødvendig
Treveisskille