Strømtransformator med delt kjerne, primærstrøm: 0 ... 100 A AC, sekundærstrøm: 0 ... 1 A AC, merkeeffekt: 0,2 VA, lengde signalledning: 3 m
PACT-strømtransformatorer gir deg en komplett produktserie for omforming av høy vekselstrøm til sekundærstrøm på 1 A og 5 A. PACT RCP-strømtransformatorer med utgangspunkt i Rogowski-spolen er den perfekte erstatningen for strømtransformatorer for retrofitinstalleringer. Den praktiske Rogowski-spolen kan også monteres der plassen er for liten for en strømtransformator med delt kjerne, uten at anleggsdeler må demonteres.
Mer informasjonStrømtransformator med delt kjerne, primærstrøm: 0 ... 100 A AC, sekundærstrøm: 0 ... 1 A AC, merkeeffekt: 0,2 VA, lengde signalledning: 3 m
Strømtransformator med delt kjerne, primærstrøm: 0 ... 50 A AC, sekundærstrøm: 0 ... 1 A AC, merkeeffekt: 0,2 VA, lengde signalledning: 3 m
Strømtransformator med delt kjerne, primærstrøm: 0 ... 20 A AC, sekundærstrøm: 0 ... 1 A AC, merkeeffekt: 0,2 VA, lengde signalledning: 2 m
Rogowski-spole med lengde 450 mm. Når den er installert har målespolen en diameter på 140 mm. Rogowski-spolen brukes til AC-strømmåling av strømskinner og sterkstrømsledninger.
Rørstrømtransformator, primærstrøm 50 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 1,25 VA
Dette er en enkeltartikkel, vennligst bestill det komplette settet. Måleomformeren behandler mV-signalet fra den forankoblede Rogowski-spolen. På måleomformeren kan åtte strømmåleområder stilles inn (100 A ... 4000) A AC, maks. utgangsstrøm 1 A AC.
Settet består av en 1 A-måleomformer og en Rogowski-spole med signalledning. Lengde Rogowski-spole: 600 mm, diameter: 190 mm. Lengde signalledning: 3 m. Rogowski-spolen måler AC-strøm i strømskinner og sterkstrømsledninger.
Settet består av en 1 A-måleomformer og en Rogowski-spole med signalledning. Lengde Rogowski-spole: 450 mm, diameter: 140 mm. Lengde signalledning: 3 m. Rogowski-spolen måler AC-strøm i strømskinner og sterkstrømsledninger.
Holdeanordningen (opsjon) gjør at Rogowski-spolen sitter pålitelig på strømskinner med tykkelse 5 ... 10 mm. Ved installeringen skyves spolehuset på holdeanordningen og festes automatisk.
Holdeanordningen (opsjon) gjør at Rogowski-spolen sitter pålitelig på strømskinner med tykkelse 10 ... 15 mm. Ved installeringen skyves spolehuset på holdeanordningen og festes automatisk.
De nye strømtransformatorene med delt kjerne PACT SCP gjør at man kan ettermontere nye målepunkter i felten på kort tid: Lås helt enkelt opp huset, legg rundt den elektriske lederen og lås med et klikk. Direktetilkoblingen på våre EMpro-energimålere er særdeles praktiske.
PACT RCP-strømtransformatorer med utgangspunkt i Rogowski-spole monteres brukervennlig også der det ikke er nok plass til strømtransformatorer med delt kjerne. Med det universelle strømmålesystemet registrerer du vekselstrøm opptil 4000 A AC. Dra nytte av en rask installering, uten anleggsdeler som må demonteres.
Strømmåling for utendørs bruk: Rogowski-spole med UV-beskyttelse
Rogowski-spolen for utendørs bruk er utstyrt med UV-bestandig hus samt UV-beskyttede ledninger. Det åpner for riktig beskyttelse for permanent installering ute i felten.
PACT-strømtransformatorer gir deg en komplett produktserie for omforming av høy vekselstrøm til sekundærstrøm på 1 A og 5 A. Varianter med push-in-tilkobling forenkler kablingen. PACT-strømtransformatorene finnes for strømmåling i forskjellige utvekslingsforhold, nøyaktighetsklasser og merkeeffekter.