Med kun én kompakt spoletype registrerer du vekselstrøm opptil 4000 A. Frekvensspekteret strekker seg fra 40 til 20 000 Hz. Dermed får du fasenøyaktig måling av harmoniske bølger og transienter. Det foreligger verken magnetisk metning eller farlig åpen spenning.
Dette er en enkeltartikkel, vennligst bestill det komplette settet. Måleomformeren behandler mV-signalet fra den forankoblede Rogowski-spolen. På måleomformeren kan åtte strømmåleområder stilles inn (100 A ... 4000) A AC, maks. utgangsstrøm 1 A AC.