PACT RCP-4000A-1A-D140-10M - Strømtransformator
1033483
El-nr.: 8009477

Settet består av en 1 A-måleomformer og en Rogowski-spole med signalledning. Lengde Rogowski-spole: 450 mm, diameter: 140 mm. Lengde signalledning: 10 m. Rogowski-spolen måler AC-strøm i strømskinner og sterkstrømsledninger.

Produktdetaljer










Kompatible produkter