Programvare for energistyring "Energy Management Service - On-Premises"

Programvare for energistyring

Programvaren og tjenestene våre for energistyring er spesialtilpasset behovene til energiansvarlige og hjelper deg med å overvåke og analysere energidataene dine i samsvar med ISO 50001. Bruk de mange funksjonene til å avdekke potensielle besparelser, utlede passende energieffektiviseringstiltak og spare kostnader.

Visualiser og analyser lokalt eller fra et hvilket som helst sted

Programvaren for energistyring, Energy Management Service - On-Premises, er den perfekte løsningen for din lokale overvåking av energi. Dra nytte av et prekonfigurert system med intuitive, fleksible funksjoner for hensiktsmessig visualisering og analyse av energidataene dine. Bruk den smarte tjenesten Energy Management Service - Powered by Proficloud.io som en stedsuavhengig løsning.

Energy Management Service – On-Premises
Energy Management Service – Powered by Proficloud.io
Energy Management Service – On-Premises

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Løsning for energiovervåking Lokal energiovervåking i henhold til ISO 50001, uavhengig av eksterne servere/internettforbindelser Din tjeneste for stedsuavhengig overvåking av energi- og ytelsesdata i henhold til ISO 50001
Tilgang Koble EMpro-måleren til en EPC, og oppnå dataanalyse og -visualisering direkte Koble den IoT-kompatible energimåleren EMpro direkte til Proficloud.io
Funksjoner og overvåking Intuitive, tilpasningsbare funksjoner lar deg overvåke og analysere energidataene dine. Bruk andre tjenester på Proficloud.io, og dra nytte av skybasert datainnhenting
Tilgjengelighet Energy Management Service – On-Premises kan bestilles ferdig konfigurert på en Edge-PC Registrer EMpro-energimåleren din i Proficloud.io, og bestill tjenesten i Store
Mer informasjon om Energy Management Service – On-Premises Mer informasjon om Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Management Service - On-Premises: Ditt lokale energistyresystem


Dine fordeler

  • Effektiv energiovervåking og identifisering av potensielle energibesparelser i samsvar med ISO 50001
  • Skalerbart, frittstående system med engangslisenskostnader og gratis oppdateringer
  • Prekonfigurert komplett system med automatisk enhetsgjenkjenning og konfigurasjonsassistent
  • Transparent overvåking gjennom dashbord og energirapporter
  • Åpent system for individuelle EnPI-er og andre energiformer som gass og vann

Detaljert oversikt over fordelene

Energy Management Service - On-Premises på en skjerm
Programvare for energiovervåking på skjermen
Programvare for energiovervåking på skjermen
Programvare for energiovervåking på skjermen
Programvare for energiovervåking på skjermen
Energy Management Service - On-Premises på en skjerm

Utform ditt lokale energiovervåkingssystem i samsvar med ISO 50001, og oppdag potensielle besparelser med grafiske visninger, diagrammer, analyser, rapportering, formelredigeringsprogram, beregning av nøkkeltall og alarmfunksjoner. På den måten kan du øke energieffektiviteten og samtidig dra nytte av statlige subsidier.

Programvare for energiovervåking på skjermen

Få langsiktig kostnadseffektivitet: Du kjøper engangslisenser for 5, 10, 20, 50 og 100 datapunkter, uten gjentatte kostnader. Energy Management Service - On-Premises fungerer uten Internett-tilgang og garanterer dermed maksimal sikkerhet. Dataene dine forblir konfidensielle og sikre i bedriften din. Du kan også dra nytte av et kontinuerlig forbedret verditilbud for analysen av energidataene dine gjennom gratis, bruksorienterte oppdateringer.

Programvare for energiovervåking på skjermen

Få ditt skreddersydde system, klargjort av oss med målere, Edge-PC og installert programvare for energiovervåking samt tilbehørskomponenter. Etter tilkobling blir målerne automatisk funnet i nettverket. Dette minimerer konfigurasjonsarbeidet. Energy Management Service - On-Premises er ikke utelukkende avhengig av våre målere. Du kan også integrere maskinvare fra tredjeparter via en datalogger eller en kontroller fra PLCnext Control-serien.

Programvare for energiovervåking på skjermen

For å analysere energidata kan du opprette individuelle dashbord og rapporter med kake-, søyle-, linje- og Sankey-diagrammer. Strukturer datapunktene dine i åtte hierarkiske nivåer selv, fra bygningsnettverket til de enkelte målingene. Hvis definerte karakteristikker overskrides, genereres det alarmer i systemet og som ved behov kan sendes via e-post.

Programvare for energiovervåking på skjermen

Lag dine egne nøkkeltall (EnPI-er) og beregn dem ved hjelp av formelredigeringsprogrammet. For å inkludere dem i beregningene kan eksterne eller eldre energidata importeres som en CSV-fil. Last ned rapportene fra de siste månedene og årene, og del dem med andre.

Systemtopologi


Systemet Energy Management Service - On-Premises består av EMpro-energimålere som er koblet til en UPC via en switch. Integrasjonen foregår enkelt via en REST API eller Modbus/TCP.
Systemet gjør det også mulig å integrere alle Modbus/TCP eller RTU- og M-Bus-målere. Data fra en kontroller eller en datalogger sendes til UPC via Modbus/TCP, og vises i Energy Management Service.
Med sin fleksible og åpne arkitektur er systemet vårt klart for fremtidige utvidelser og tilpasninger i retning av skyen, bygningsstyresystemer og mye mer.

Interaktiv Image Map: Systemtopologi som et eksempel på en applikasjon for energiovervåking basert på Energy Management Service - On-Premises
Edge-Computing
PLCnext Control for Edge-Computing kombinerer robustheten til velprøvde industri-PC-er med åpen PLCnext Technology. De muliggjør intelligente IoT edge-løsninger, behandler store datamengder nær kilden og reagerer raskere. Forhåndsinstallert programvare og grafiske grensesnitt gjør det enklere å lage IoT-applikasjoner.
Mer informasjon om Edge-Computing
Edge-Computing
Multifunksjonelt energimåleutstyr EMpro
EMpro-energimåleutstyr samler inn energidata og kommuniserer dem til styre- og administreringssystemer. Konfigurer og integrer enhetene enkelt med den nettbaserte installasjonsassistenten. Dra nytte av den enkle direktekoblingen av Rogowski-spoler og mange praktiske funksjoner.
Mer informasjon om EMpro-energimåleutstyr
Multifunksjonelt energimåleutstyr EMpro
Modulære PLCnext Control
Fra serien med de robuste Axiocontrols tilbyr Phoenix Contact flere PLS-er i forskjellige ytelsesklasser for PLCnext Technology. De er konstruert for programmering med høynivåspråk, og også klassisk med IEC 61131-3. PLS-ene kan utvides med moduler for IP20-I/O-systemene Axioline og Inline.
Mer informasjon om kontrollere i PLCnext Control-serien
Modulære PLCnext Control
Åpen for alle former for energi
Systemet er åpent for alle former for energi. For å identifisere og realisere effektiviseringspotensialer registrerer du også data fra for eksempel varme, gass og andre energikilder ved hjelp av passende sensorteknologi.
Åpen for maskinvare fra tredjeparter
Energy Management Service - On-Premises er ikke utelukkende avhengig av våre målere, og gir deg fleksibilitet i valg av enheter. Tredjepartsmaskinvaren er koblet til energiovervåkingssystemet via en datalogger eller en kontroller fra PLCnext Control-serien.
EMpro-energimålere for avregningsformål
Energimålere for faktureringsformål muliggjør nøyaktig fakturering av energidata. EMpro AC-energimålere registrerer alle viktige elektriske parametere i alle fire kvadranter. EMpro DC-energimålere måler strøm og spenning på opptil 650 A / 1000 V DC direkte. Måledataene gjøres tilgjengelig via vanlige kommunikasjonsgrensesnitt.
Mer informasjon om EMpro-energimåleutstyr
EMpro-energimålere for avregningsformål

Så enkelt er det å få et skreddersydd energiovervåkingssystem


Person holder EMpro-energimåleutstyr i hendene

Konfigurer et komplett system for akkurat dine behov. Velg blant et bredt utvalg av målere og annet tilbehør. Dette sikrer at du får det systemet som passer deg aller best.
Motta systemet ditt med UPC og installert energistyringsprogramvare samt tilbehørskomponenter i en enhet som er klargjort av oss.

Funksjoner i programvaren for energistyring


Dashbord og visualiseringer

For å analysere energidata og oppdage potensielle energibesparelser kan du opprette individuelle dashbord med kake-, søyle-, linje- og Sankey-diagrammer. Strukturer datapunktene dine i åtte hierarkiske nivåer selv, fra bygningsenheten og til de enkelte målingene.

Kakediagram for Energy Management Service - On-Premises
Søylediagram i Energy Management Service - On-Premises
Linjediagram i Energy Management Service - On-Premises
Sankey-diagram i Energy Management Service - On-Premises
Trestruktur i Energy Management Service - On-Premises
Kakediagram for Energy Management Service - On-Premises

Med kakediagrammer kan du visualisere det andelsmessige energiforbruket til ulike enheter eller prosesser.

Søylediagram i Energy Management Service - On-Premises

Du kan for eksempel bruke søylediagrammer til å sammenligne energiforbruket i ulike avdelinger eller på ulike steder.

Linjediagram i Energy Management Service - On-Premises

Linjediagrammer er ideelle for å følge utviklingen av energiforbruket over en bestemt tidsperiode.

Sankey-diagram i Energy Management Service - On-Premises

Sankey-diagrammer er spesielt nyttige for å visualisere energiflyten i et system.

Trestruktur i Energy Management Service - On-Premises

Du kan bruke en trestruktur til å oppsummere data fra ulike målepunkter og vise dem hver for seg. Du kan for eksempel oppsummere energiforbruket til ulike avdelinger eller lokasjoner og spore trender i energiforbruket over en viss tidsperiode.

Nøkkeltall, rapporter og generering av alarmer

Systemet gjør det mulig å opprette og beregne EnPI-er, importere eksterne energidata, laste ned rapporter og generere alarmer og e-postvarsler.

Energy Management Service - On-Premises: Skjermopptak for beregning av nøkkeltall
Energy Management Service - On-Premises: Skjermopptak av en forbruksrapport
Energy Management Service - On-Premises: Skjermopptak av CO2-rapport
Energy Management Service - On-Premises: Skjermopptak av sammenligningsrapport
Alarmeringsskjerm i programvaren "Energy Management Service - On-Premises"
Energy Management Service - On-Premises: Skjermopptak for beregning av nøkkeltall

Med Energy Management Service - On-Premises kan du selv opprette og sammenligne nøkkelindikatorer (EnPI-er). Det integrerte formelredigeringsprogrammet er et nyttig verktøy for dette. Det gjør det mulig å beregne eller oppsummere en rekke nøkkeltall og energiverdier. Eksterne eller gamle ytelsesdata importeres som en CSV-fil ved hjelp av importfunksjonen og inkluderes i beregninger eller sammenligninger.

Energy Management Service - On-Premises: Skjermopptak av en forbruksrapport

Rapporter om energibruken i bedriften din er et hovedfokus i programvaren. Alle tilgjengelige datapunkter kan vises grafisk i ulike tabeller og diagrammer. Du kan for eksempel vise det daglige og månedlige forbruket ditt i en tabell i kombinasjon med et varmekart, og få det tilsendt regelmessig på e-post.

Energy Management Service - On-Premises: Skjermopptak av CO2-rapport

Lag rapporter om CO₂-utslipp ved hjelp av innsatte nøkkeltall og energidataene dine. CO₂-utslippene kan bestemmes med dine individuelle nøkkeltall ved hjelp av en beregningsmodul og deretter vises i tabeller og diagrammer.
Reduser og forstå ditt økologiske fotavtrykk og overhold de nødvendige forskriftene.

Energy Management Service - On-Premises: Skjermopptak av sammenligningsrapport

Lag enkle tabeller og diagrammer der du kan sammenligne produksjonssystemer eller bygningskomponenter. For å oppdage feil eller avdekke potensielle besparelser må energiforbruket til lignende maskiner eller kontorområder ofte sammenlignes med hverandre. Dataene kan enkelt analyseres med automatiske rapporter om de aktuelle sammenligningene.

Alarmeringsskjerm i programvaren "Energy Management Service - On-Premises"

Alarmer genereres i systemet dersom definerte karakteristikker overskrides. Brukerne blir dermed informert i god tid om for høyt energiforbruk eller defekter. Alle rapporter og varsler kan sendes via e-post fra systemet om ønskelig.

Bruk av Energy Management Service - lokalt på nettbrett og skjermer

Styring av bruk

Energy Management Service - On-Premises kombinerer de grafiske visningsmulighetene med enkel styring av bruken. Definer ulike rettigheter for de ulike brukerne av systemet, og bestem hvilke innstillinger de har lov til å foreta, eller hvilken informasjon de har rett til å se.

Intelligent overvåking av energi
Produkter og tjenesteytelser til din energistyring

Enkel administrering av energi: Vår nyskapende, innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknikk sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.

Brosjyre
Brosjyre Energiovervåking