Hylseholder til 1,5 mm2-hylser
Avisolering og krymping av ledere i én og samme arbeidsprosedyre ved hjelp av avisolerings- og krympeautomatene. Med den mobile avisolerings- og krympeautomaten tar det kun to sekunder å konfeksjonere lederne. Avisolerings- og krympeautomaten CF3000‑2,5 bearbeider endehylser i båndmateriellutførelse med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228‑4.
Mer informasjonHylseholder til 1,5 mm2-hylser
Hylseholder til 2,5 mm2-hylser
Hylseholder til 0,75 mm2-hylser
Hylseholder til 0,5 mm2-hylser
Mobilt håndapparat, batteridrevet, for bearbeiding av båndendehylser 0,75 mm2 med funksjonsende, egnet for PVC-isolerte ledere (H05V-K), inkl. batteri, ladeapparat, kabelsaks CUTFOX 12, ledeplate for avfall 2, serviceverktøy for utbedring av feil og en endehylsestrimmel 0,75 mm2, pakket i en robust koffert.
Avisolerings- og krympeautomat, 230 V utførelse, til isolerte endehylser som båndmateriell 0,25 ... 2,5 mm2, hylselengde 8 mm, inkl. omstillingssett 0,5 ... 2,5 mm2
Hylseholder til 1,0 mm2-hylser
Reservekabelføring 0,75 mm2, til hylsetilføring CF 3000 HZG 0,75
Reservekniv til avisolerings- og krympeautomat CF 3000-2,5
Reservekabelføring 2,5 mm2, til hylsetilføring CF 3000 HZG 2,5
Klassisk forbehandling av ledere omfatter to arbeidstrinn, to verktøyer og god tid. Den mobile avisolerings- og krympeautomaten fra Phoenix Contact revolusjonerer denne prosessen: Kun ett verktøy, ett arbeidstrinn og opptil 75 % tidsbesparelse.
Den mobile avisolerings- og krympeautomaten er et håndapparat for avisolering av ledere og krymping av endehylser i en og samme arbeidsprosedyre, som er unnagjort på under to sekunder. Automatiske overvåkingsfunksjoner sørger for konsekvent gode krymperesultater.
Crimphandy håndverktøy
Den automatiske avisolerings- og krympefunksjonen forenkler betjeningen av enhetene: Før inn den ubehandlede lederen, avisoler og krymp automatisk, ferdig.
Den mobile avisolerings- og krympeautomaten viser driftstilstanden til enhver tid ved hjelp av fargede lysdioder. Betjeningselementer finnes kun for inn- og utkobling og for å tilbakestille enheten.
Feilkrymping forhindres grunnet kapasitivt sensorsystem
Den mobile avisolerings- og krympeautomaten er utstyrt med et kapasitivt sensorsystem som registrerer tverrsnittene på lederne som er ført inn. Ledere som ikke måtte passe, gjenkjennes automatisk, og man unngår feilkrymping. Feilen vises via en lysdiode.
Det garanterer krymperesultater i høy kvalitet. Deres kvadratiske krymping kan brukes for alle tilkoblingspunkter og klemmesjakter. Uttrekkskreftene ligger over påkrevde standardkrav.
Mobil bruk grunnet batteri med høy kapasitet
Utførelse av arbeid i eller på automasjonskapet bør ikke bli begrenset av kabler eller slanger. Den mobile avisolerings- og krympeautomaten har et lett utskiftbart litiumionbatteri med høy kapasitet som kan benyttes til opptil 2000 krympeprosedyrer.
Det gjør det mobile håndapparatet driftsklart i mange dager. Hurtigladeapparatet som følger med, lader opp batteriet til full kapasitet på kun én time.
Automatisk tilføring av endehylser
Den mobile avisolerings- og krympeautomaten har et integrert magasin for ledningshylser i form av remser. Flere ledere kan krympes etter hverandre uten avbrudd takket være den automatiske tilføringen.
Oppsamlingsbeholder for isolasjonsrester
Den mobile avisolerings- og krympeautomaten har en lett avtagbar oppsamlingsbeholder til isolasjonsrester. Det gir rene arbeidsomgivelser. Enheten kan dermed brukes inne i automasjonskap.
Praktisk kutting av ledere
Med CRIMPHANDY CUTTER kutter du ledere praktisk til korrekt lengde. Dette praktiske produktet monteres raskt og helt ukomplisert.
Bærbar avisolerings- og krympeautomat CF 3000
For mobil bruk benyttes den kompakte avisolerings- og krympeautomaten CF 3000. Med denne komponenten behandler du endehylser som båndmateriell både raskt og sikkert.
I én og samme arbeidsprosedyre blir lederen avisolert og deretter presset med endehylse.
Det tar bare ett minutt å justere automaten til forskjellige tverrsnitt.
Avisolerings- og krympeautomat CF 1000 for behandling av større mengder
For behandling av større mengder benyttes den stabile og robuste avisolerings- og krympeautomaten CF 1000.
I én og samme arbeidsprosedyre blir lederen avisolert og deretter presset med endehylse. Med denne automaten behandler du opptil 1200 ledere pr. time.