Kutteautomat for kabler, tråder og krympeslanger, for 100 ... 240 V nettspenning
Kutteautomat for kabelkonfeksjonering
Kutteautomaten CUTFOX 10 kapper ledere og ledninger opptil 10 mm². Entrådede og flertrådede ledere kappes av med millimeternøyaktighet. Kutteautomaten tilpasses diameteren automatisk når materiellet skiftes ut. Segmentenes lengde og antall tastes helt enkelt inn på det brukervennlige displayet. Den kompakte kutteautomaten CUTFOX 10 brukes stasjonært eller mobilt.
Adapterkabel USB 2.0-plugg (type A) til D-SUB/RS-232-plugg (9-polet), for tilkobling av serielle enheter til USB-porten
To ekstraruller til CUTFOX 10
To ekstraruller til CUTFOX 10 med herdet, finriflet løpeflate i stål, for meget hard isolasjon hhv. materialer.
Kabelavruller til CUTFOX 10
Reservekniv, til kutteautomat CUTFOX 10
To ekstraruller til CUTFOX 10, med PU-løpeflate, til ømfintlige ledninger/ledere og tilhørende isolasjon (delvis for hard isolasjon)
Reservedreieplate til kabelavruller
Tilbehør til krympeautomat
Reserveholdarm til kabelavruller
Dine fordeler
- Enkel betjening via display og talltaster
- Enkel oppstart via Plug-and-Play
- Automatisk innstilling av diameter via fjærsystem
- Enkel overføring av data, f. eks. fra Microsoft Excel
Kutteautomat CUTFOX 10
Kutteautomat CUTFOX 10 til kabler, tråder og krympeslanger
Med kutteautomaten CUTFOX 10 kutter du ledere og ledninger opptil 10 mm² og 8 mm diameter, og det nøyaktig på millimeteren.
Håndteringen er meget enkel. Via de store talltastene legger du inn segmentenes lengde og antall. Driv- og styrerullene til kutteautomaten CUTFOX 10 innstiller seg automatisk til respektive diameter som er lagt inn.
En spesiell egenskap gjør at betjeningen går enda enklere: Med programmet CUTSOFT, som følger med, kan du overføre elektroniske kablingslister med lengdeopplysninger og annen infomasjon fra datatabeller til utstyret.
Tilbehør til kutteautomat CUTFOX 10
Tilbehør til kutteautomat CUTFOX 10
Med kabelavrulleren CUTFOX 10 C-UN holder du orden på kabelringer og kabelspoler. Vridd material og uønsket avrulling hører dermed fortiden til. Materialet tilføres slik kutteautomaten CUTFOX 10 helt feilfritt og under konstant spenning.