Kabelkutteverktøy - CUTFOX 10
1206829
El-nr.: 8801777

Kutteautomat for kabler, tråder og krympeslanger, for 100-240 V nettspenning

Downloads

Produktdetaljer




Generelt Kutteytelse
Generelt Tverrsnittinnstilling automatisk

Produkttype Kutteautomat
Dialogspråk tysk/engelsk/fransk/italiensk
Maks. antall kutt 9999
Maks. gjennomløp 8
Kuttlengde 2 mm ... 999999 mm
Grensesnitt host-system RS-232
Matehastighet 0,5 m/s
Min. tverrsnitt 0,08 mm²
Maks. tverrsnitt 10 mm²

Frekvensområde 50 Hz ... 60 Hz
Effektopptak 150 VA
Forsyning
Forsyningsspenningsområde 100 V ... 240 V

Bredde 194 mm
Høyde 228 mm
Lengde 301 mm
Utvendig mål
Utvendig diameter 8 mm

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel ≤ 8 mm

Artikkelnummer 1206829
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31NBH3
Produktnøkkel BH3211
Katalogside Side 393 (C-3-2019)
GTIN 4017918178871
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 12 534 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12 393 g
Tolltariffnummer 84798100
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 17130103
ECLASS-10.0.1 17130103
ECLASS-11.0 17130103

ETIM

ETIM 8.0 EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Godkjennings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Kutteautomaten kutter ledere, ledninger og lignende profiler
Innstillingsarbeid er ikke nødvendig, takket være det automatiske nullsnittet når startknappen trykkes
For å føre inn lederne vippes frontdekselet bare opp
Ønsket lengde og antall tastes enkelt inn via displayet
Driv- og styrerullene innstiller seg automatisk til respektive diameter som er lagt inn