Ekstra holdekjever til avisoleringsautomat
Avisoleringsautomater – kompakt design og enkel betjening
Med de kompakte avisoleringsautomatene behandler du forskjellige ledertyper helt enkelt og på sekundet. Avisoleringsautomatene åpner for automatisk avisolering av ledere opptil 10 mm² med muligheten til å trekke isolasjonen delvis av. Parametere reguleres helt enkelt via berøringsdisplayet eller via dreieknapper. Ledere føres inn forfra eller også ovenfra, både raskt og helt nøyaktig.
Avisoleringsautomat med 5"-berøringsdisplay, elektrisk parameterjustering og favorittutvalg ved hjelp av strekkodeskanner, for ledere og ledninger inntil 10 mm2 / AWG 8 diameter, tilførselsledning med plugghode type E, F
Avisoleringsautomat med integrert grafikkdisplay, for ledere og ledninger, opptil 6 mm diameter 230 V-utførelse
Reservekniv for avisoleringsautomat
Reservekniv for avisoleringsautomat
Avfallsoppfanger til avisoleringsautomat
Startknapputløser til avisoleringsautomat
Flat kniv for avisoleringsautomat, bearbeiding av flatkabel inntil 7,6 mm bredde
Finsikring, nominell strøm: 2 A, utløseegenskaper: treg (T), lengde: 20 mm, diameter: 5 mm
Startknapputløser til avisoleringsautomat
Dine fordeler
- Tidsbesparelse grunnet korte syklustider
- Enkel innstilling av avisoleringsparametere via berøringsdisplay eller dreieknapper
- Mange bruksmuligheter grunnet V-kniv med stort tverrsnittsområde for forskjellige ledertyper
- Uforandret høy kvalitet grunnet avisoleringsprosesser med nøyaktige gjentagelser
Avisoleringsautomat E.FOX S 10
Avisoleringsautomat E.FOX S 10 Effektiv og smart
Med den elektriske avisoleringsautomaten E.FOX S 10 bearbeider du ledere på tverrsnittsområdet 0,08 til 10 mm² både raskt og effektivt:
- Presis og ren behandling av standard- og spesialisolasjon som gummi-, teflon- og høytemperaturisolasjoner
- Enkel betjening med berøringsdisplay og lettforståelig visualisering
- Elektriske drivenheter for rask justering av parametere
- Lagring av opptil 100 favoritter
- Valgfri tilknytning av en strekkodeskanner for direkte valg av favoritter
- Sømløs bruk av data grunnet styring via personellassistanseprogram clipx WIRE assist
Avisoleringsautomat WF 1000
Avisoleringsautomat WF 1000
Du kan isolere ledere opptil 6 mm² og ledninger opptil 6 mm diameter med den kompakte avisoleringsautomaten WF 1000:
- Presis og ren behandling av standard- og spesialisolasjon som gummi-, teflon- og høytemperaturisolasjoner
- Beskyttelse mot frynsing grunnet delvis avtrekking av isolasjonen
- Automatisk innstilling av klemkraften til nødvendig uttrekkskraft
- Enkel betjening med kun tre dreieknapper
- Oversiktlig visning av aktuelle verdier på displayet
- Innlegging av lederen forfra og ovenfra