Avisoleringsautomat - WF 1000
1212149

Avisoleringsautomat med integrert grafikkdisplay, for ledere og ledninger, opptil 6 mm diameter 230 V-utførelse


Produktdetaljer




Produkttype Avisoleringsautomat
Lengde delvis avtrekking 2 mm ... 20 mm
Minimum innføringslengde 15 mm
Maks. gjennomløp 6
Min. tverrsnitt 0,08 mm²
Maks. tverrsnitt 6 mm²

Frekvensområde 50 Hz
Effektopptak 160 VA
Nominell spenning UN 230 V
Forsyning
Forsyningsspenningsområde 230 V (60 Hz)

Ledertilkobling
Tverrsnittsområde metrisk 0,08 mm² ... 6 mm²
Tverrsnittsområde AWG 32 ... 14
Avisoleringslengde 2 mm ... 20 mm

Bredde 141 mm
Høyde 221 mm
Lengde 363 mm
Diameter 6 mm
Diameter lederinnføringsåpning 6 mm
Utvendig mål
Utvendig diameter 6 mm

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel ≤ 6 mm

Artikkelnummer 1212149
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31NBH3
Produktnøkkel BH3221
Katalogside Side 407 (C-3-2019)
GTIN 4046356457026
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 11 250 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11 250 g
Tolltariffnummer 84798100
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 17130102
ECLASS-10.0.1 17130102
ECLASS-11.0 17130102

ETIM

ETIM 8.0 EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01549

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 25 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Avisoleringsmålene stilles inn individuelt med dreieknapper og vises på det store displayet
Flertrådede ledninger opptil 6 mm diameter kan også avisoleres
Delvis avtrekking av isolasjonen er mulig
Klemkraften innstilles automatisk til nødvendig avtrekkingskraft
Kompakt avisoleringsautomat for automatisk avisolering av ledere med tverrsnitt fra 0,08 til 6 mm²
Ved siden av standardisolasjonene kan også spesialisolasjoner som f.eks. PTFE og silikon avisoleres
Man unngår trykkpunkter på ømfintlige isolasjoner