Reservekniv - WF 1000/SB
1212279

Reservekniv for avisoleringsautomat


Produktdetaljer




Produkttype Kniv

Ledertilkobling
Tverrsnittsområde metrisk 0,08 mm² ... 6 mm²

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel ≤ 6 mm

Artikkelnummer 1212279
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31NBH
Produktnøkkel BH322Y
Katalogside Side 507 (C-3-2019)
GTIN 4046356457002
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 12,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,4 g
Tolltariffnummer 82089000
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 17139201
ECLASS-11.0 17130192
ECLASS-10.0.1 17139201

ETIM

ETIM 8.0 EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01549

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene