Effektiv og smart

Rask og enkel avisolering av ledere med avisoleringsautomaten E.FOX S 10.
Avisoleringsautomat E.FOX S 10 i produksjonen

Optimaliser klargjøring av ledere med E.FOX S 10

Ved bearbeiding av ledere er avisolering et kvalitetskritisk prosesstrinn. For allerede avisoleringen er avgjørende for kvaliteten til en elektrisk forbindelse. Automatisk avisolering gir ikke bare gode tidsbesparelser grunnet nøyaktig og rask bearbeiding av mange forskjellige ledere og kabler på kort tid. Den åpner også for reproduserbare resultater i uforandret høy kvalitet for bearbeiding med høy prosessikkerhet. Med vår avisoleringsmaskin får du samtidig smarte funksjoner og intuitiv betjening som øker prosessen med klargjøring av ledere og kabelkonfeksjonering, og da også ved mange forskjellige typer oppdrag.

Mann isolerer leder med avisoleringsautomat E.FOX S 10

Den smarte avisoleringsautomaten Gir effektiv avisolering

Med den elektriske avisoleringsautomaten E.FOX S 10 bearbeider du ledere med ulike tverrsnitt og isolasjoner både enkelt og effektivt. Den kompakte avisoleringsautomaten kan implementeres og styres i personellassistansesystemer. Betjeningen forløper intuitivt via fargeberøringsdisplayet. Innstilte favoritter kan tilknyttes en strekkode og hentes opp med en manuell skanner.

Dine fordeler

  • Høy effektivitet grunnet sømløs bruk av data og smart personellassistanse
  • Tidsbesparelse grunnet korte syklustider og elektrisk parameterjustering
  • Mange bruksmuligheter grunnet V-kniv med stort tverrsnittsområde for de mest forskjellige ledertyper
  • Intuitiv visualisering gir enkel betjening
Avisoleringsautomat E.FOX S 10 med styring via personellassistentprogram

Høy effektivitet

Ved å foreta styring via personellassistanseprogrammet clipx WIRE assist kan produksjonsdata brukes konsekvent. Det tilrettelegger for praktisk, prosessikker klargjøring av ledere. Valg av favoritter via strekkodeskanner gir i tillegg rask tilgang til ønskede avisoleringsparametere, uten tidkrevende innstillinger.

Lederen legges i avisoleringsautomaten E.FOX S 10

Tidsbesparelse

Den minimale syklustiden på 0,3 sekunder og parameterjusteringen via elektriske drivenheter sørger for raske avisoleringsprosesser med nøyaktige gjentagelser. Innleggingsområdet er tilgjengelig både forfra og ovenfra, og har i tillegg belysning. Slik føres ledere inn både raskt og helt nøyaktig.

Bearbeiding av forskjellige ledertverrsnitt og -typer med avisoleringsautomaten E.FOX S 10

Mange bruksmuligheter

Spesielle V-kniver som dekker hele tverrsnittsområdet fra 0,08 til 10 mm² / 28 til 8 AWG, gir mange bruksmuligheter. Individuelle krav kan implementeres via ekstra flatkniver og kundetilpassede formkniver. Den kompakte avisoleringsautomaten gir høy fleksibilitet ved skiftende arbeidsplasser.

Betjening av avisoleringsautomaten E.FOX S 10 via berøringsdisplay

Enkel betjening

5''-berøringsdisplayet med helling forenkler utstyrets lesbarhet og betjening i sittende eller stående posisjon. Symboler og visualisering av avisoleringsparameterene gir intuitiv bruk. Dermed gir E.FOX S 10 fordeler allerede ved førstegangs bruk, i form av tidsbesparelser.

Avisoleringsautomat E.FOX S 10 For effektiv bearbeiding av ledere med forskjellige tverrsnitt og isolasjoner

Avisolering med avisoleringsautomat E.FOX S 10
Automatisk avisolering på 0,3 sekunder
Avisoleringsautomat E.FOX S 10 med favorittminne og strekkodetilknytning
Lagring av favoritter med strekkodetilknytning om ønsket
Strekkode for valg av favoritter på avisoleringsautomat E.FOX S 10
Tilgjengelig USB-C-grensesnitt for strekkodeskanner for raskt valg av favoritter
Person transporterer avisoleringsautomat E.FOX S 10
Integrert fordypet håndtak for praktisk transport
Utskiftning av kniv på avisoleringsautomat E.FOX S 10
Raskt og enkelt knivskift
Avisoleringsautomat E.FOX S 10 med integrert avfallsskuff for isolasjonsrester
Integrert avfallsskuff med Push-to-Open-mekanisme
Effektiv og smart
Bli kjent med E.FOX S 10

Rask og enkel avisolering av ledere: med vår flyer har du all informasjon du trenger om avisoleringsautomaten E.FOX S 10.

Til brosjyre
Avisoleringsautomat E.FOX S 10
Automatisk avisolering med E.FOX S 10

Håndteringsvideoer YouTube

Se våre håndteringsvideoer for E.FOX S 10, som viser den praktiske omgangen med avisoleringsautomaten samt hvordan funksjonene utføres.
Bruk disse håndteringsvideoene som rask starthjelp, og finn ut mer om avisoleringsautomatens virkemåte og forskjellige bruksmuligheter.