Multifunksjonell veggholder for universalhus
04.10.2022
Den multifunksjonelle veggholderen UCS WM-MP fra Phoenix Contact gjør felthussystemet UCS enda mer universelt.
Med denne kan huset monteres i holdere i henhold til VESA-standard, på hulromsbokser med diameter 60 mm og til maskinteknikkprofiler. Slik får man mange forskjellige bruksområder, som bygningsautomatisering, produksjon, logistikk og kjøretøyteknikk. Veggholderen i lysegrått finnes i fire standardstørrelser, og er designet for et temperaturområde fra -40 til +100 °C.
Den er spesielt godt egnet i samspill med monitorholderne i serien HS. I tillegg sørger ytterligere tilbehørsartikler som displayer og folietastaturer samt monteringsskinneadaptere og føtter for fleksibel bruk av UCS-husene.
Pressekontakt
André Sømme Brumoen
|
Marketing & Social Media Responsible
abrumoen@phoenixcontact.com