Universalhus UCS

Universalhus UCS for Embedded Systems

Universalhusene i serien UCS er den ideelle løsningen for Embedded Systems og Single Board Computer. IP40-husene beskytter kretskort i standardprofil og individuelt utformede kretskort pålitelig mot ytre påkjenninger. Uttagbare sidevegger åpner for integrering av vilkårlig tilkoblingsteknikk og modulære husløsninger i individuelle bygghøyder.

Dine fordeler

  • Modulsystem for optimal tilpasning og enkelt lagerhold
  • Integrert eller fleksibelt kretskortfeste for variable elektronikkløsninger
  • Tilpassede grensesnitt for allsidige elektronikkløsninger samt valgfrie passive kjøleblokker og termisk simulering for optimal varmespredning
  • Omfattende tilbehørssortiment for bedre tilpasningsmuligheter og fleksibilitet ved utvikling av utstyr
  • Redusert logistikk grunnet innbyrdes kompatible komponenter
Gratis vareprøve
Test universalhus i serien UCS

Vil du teste elektronikkhus i serien UCS for Embedded Systems? – Bestill ditt personlige vareprøvesett i dag. Vi bistår med kompetent veiledning når du skal velge, og også ved design-in av husene, i applikasjonen. Bli kjent med alle fordelene til løsningene fra Phoenix Contact.

Bestill gratis vareprøve
Elektronikkhus i serien UCS for Embedded Systems og Single Board Computer
Konfigurator for universalhus UCS for Embedded Systems

Konfigurator for universalhus for Embedded Systems

Konfigurer UCS-huset i modulsystemet. De forskjellige husstørrelsene og de allsidige feste- og monteringsmulighetene sørger sammen med tilbehøret for smarte løsninger ved Embedded-Systems-anvendelser. Integrerte kjøleblokker tilrettelegger for termisk krevende bruksområder. Når konfigurasjonen er fullført, kan du i tillegg bruke den nettbaserte termosimuleringen for en termisk evaluering.

Topp innovasjoner og bruksområder


Kjøleblokker og termosimuleringer for UCS-elektronikkhus

Varme ut. Effekt inn Optimalisert kjøling for UCS-elektronikkhus

Maksimer effekttettheten i enhetene dine med passive kjøleløsninger og termisk optimaliserte kretskortlayouts i UCS-elektronikkhus: fra konfigurasjon til omfattende termiske simuleringer og implementering – ideelt for høyytelses- og miniatyriserte Embedded System-applikasjoner.

Elektronikkhus i serien UCS med skjermer og keypads

Universalhuset i serien UCS finnes også med ferdig monterte berøringsskjermer og folietastaturer. Begge deler kan utformes med konfigurator. Din fordel: Tilbehør som er optimalt tilpasset huset ditt, og tidsbesparende montering.

Universelt elektronikkhus innen logistikk

Universelt huskonsept for IoT-Gateway

Et hus som kan tilpasses, for IoT-anvendelser: MyOmega Systems GmbH var på leting etter et fleksibelt huskonsept med høy modularitet for huskomponentene – og fant løsningen hos Phoenix Contact: Elektronikkhuset UCS fungerer nå som beskyttelseshylster for IoT-Gateway "d3".

Oversikt over hus i UCS-serien for Embedded Systems


Interaktiv Image Map: Universalhus i serien UCS
Enkle å stable
For å utvide systemene på en enkel måte kan to UCS-hus med samme størrelse stables.
Enkle å stable
Står stabilt på skrivebordet
Ved hjelp av støttefotadapter kan serien UCS også brukes som bordhus.
Står stabilt på skrivebordet
Egnet for automasjonsskap
Via monteringsskinneadapter kan enheten også settes på en monteringsskinne i automasjonsskapet.
Egnet for automasjonsskap
Uttakbare sidevegger
De uttakbare sideveggene er enkle og raske å behandle og påføre trykk.
Uttakbare sidevegger
Veggholder
Veggholdere som er skrudd fast i huset gir raskt veggfeste.
Veggholder
Allsidige integreringsmuligheter
Det være seg tilkoblingsteknikk, skjermer eller optiske fibre: UCS er ideelle for integrering av komponenter akkurat slik du ønsker dem.
Allsidige integreringsmuligheter
Modulært system
Modulær husserie i fem størrelser, to høyder og to grunnfarger. Med hjørneinnleggene i åtte farger får du hundrevis av muligheter for utstyrsdesignen din.
Modulært system
Forstørret volum
Ved hjelp av høydeadapterne øker du ikke bare husets bygghøyde, men også bruksmulighetene, da det blir bedre plass til elektronikken din.
Forstørret volum
Kjøleblokk
Passive kjøleblokker inkludert termisk simulering for pålitelig varmeavledning.
Mer informasjon om passive kjøleblokker
Kjøleblokk

Allsidig bruk på både monteringsskinnen og i automasjonsskapet

Finn ut hvor allsidig UCS-hussystemet er – på både monteringsskinnen og i automasjonsskapet. Takket være modulsystemet kan serien UCS tilpasses den ønskede anvendelsen individuelt. Husene gir perfekt beskyttelse av kretskort i standardprofiler. Grunnet fleksibelt kretskortfeste kan du montere flere kretskort i ett hus.

Dine økte verdier i detalj

Kombinasjonsmuligheter for det modulære modulsystemet til serien UCS
Fleksibelt kretskortfeste
Fem forskjellige husstørrelser
Universalhus UCS med skjerm og folietastatur
Hus i serien UCS med tilkoblingsteknikk
Integrerte UCS-kjøleblokkløsninger
Kombinasjonsmuligheter for det modulære modulsystemet til serien UCS

UCS-universalhus består av to identiske hushalvdeler og uttakbare sidevegger. Hjørneinnleggene finnes i forskjellige versjoner og farger, og forbinder hushalvdelene og fører sideveggene. De er enkle å behandle, og kan brukes i to forskjellige husstørrelser. Husenes volum kan økes med adaptere og tilhørende sidevegger.

Fleksibelt kretskortfeste

Husserien UCS imponerer med muligheten til å montere forskjellige kretskort med profil. Med klebestifter kan du bruke tilnærmet ethvert kretskort, selvsagt også egenutviklinger, i UCS-huset. Denne fleksibiliteten kan også brukes for å montere flere kretskort. Som byggdybder er 47 mm og 67 mm tilgjengelig.

Fem forskjellige husstørrelser

Husene har omfattende tilbehør og er derfor allsidige i bruk: utenfor automasjonskapet, på bordet, stående, liggende, til veggen eller på en VESA-adapter. Bruk i automasjonskapet er mulig via monteringsskinneadapter med sidelengdene 125 mm eller 145 mm.
IP40-husene i polykarbonat PC (UL V0) er konstruert for temperaturer fra -40 til +100 °C. De finnes med føtter for alle 47 mm varianter samt i fargene lysegrå (RAL 7035) og svart (RAL 9005).

Universalhus UCS med skjerm og folietastatur

I praksis benyttes det stadig flere enheter med interaktiv betjening. Elektronikkhuset UCS er utmerket for dette formålet: som klargjort sett for montering av Raspberry-Pi-komponenter, som versjon med integrert 2,4"-berøringsskjerm eller helt tilpasset dine preferanser. Hvis du trenger en annen posisjonering av skjerm eller folietastatur – husserien står klar.

Hus i serien UCS med tilkoblingsteknikk

Intelligente enheter med utgangspunkt i Single-Board-datamaskiner trenger hus som kan tilpasses kravene deres. Passive tilkoblingskomponenter, som utstyrs- og feltpluggforbindere eller BTB-pluggforbindere, definerer funksjonene til en enhet. UCS-hus kan tilpasses de forskjellige anvendelsene fleksibelt, da uttakbare sidevegger er optimale for integrering av grensesnittene.

Integrerte UCS-kjøleblokkløsninger

Kjøleblokker og varmespredere som kan integreres er til hjelp ved håndtering av termiske problemer. De kan tilpasses løsningen din individuelt. Med den modulære oppbyggingen kan også komplekse bruksområder integreres i oppvarmingskonseptet. En sideveggkjøleblokk gir i tillegg optimal tilkobling for stående effektkomponenter.

FAQ til valgfrie passive kjøleblokker

Kundetilpassede kjøleblokker til elektronikkhus i serien ICS
Eksplosjonstegning av elektronikkhuset ICS 50 med kjøleblokk
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus
Diagram til elektronikkhus ICS50-B122X98-V-V-7035
Kundetilpassede kjøleblokker til elektronikkhus i serien ICS

Aktuelt finnes det kjøleblokker til husseriene ICS (Industrial Case System, for monteringsskinnen) og UCS (Universal Case System, for utendørs bruk).

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Eksplosjonstegning av elektronikkhuset ICS 50 med kjøleblokk

Optimal termisk forbindelse oppnås ved individuell tilpasning av kjøleblokken. Dette skjer som regel ved å bearbeide kjøleblokken med en fres.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus

Maksimaltemperaturen har spesielt stor innvirkning på påliteligheten og levetiden til enheten din. Ved en temperaturøkning på 10 °C dobles sviktintensiteten.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus

Små og kraftige komponenter, høye datahastigheter, støv og utilstrekkelig ventilasjon av huset er grunner til høy temperaturforskjell i forhold til omgivelsene.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Diagram til elektronikkhus ICS50-B122X98-V-V-7035

Grafene i diagrammene informerer om hvilken effekt komponentene i de enkelte husene kan avgi for ikke å overskride en temperaturforskjell i forhold til omgivelsene. Gradienten til den rette linjen beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfellene skiller seg på den ene side ut ved full overflateoppvarming og oppvarming av en hotspot på 20 x 20 mm, og på den annen side med et kretskort integrert i huset og et uten hus.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.