UCS-universalhus består av to identiske hushalvdeler og uttakbare sidevegger. Hjørneinnleggene finnes i forskjellige versjoner og farger, og forbinder hushalvdelene og fører sideveggene. De er enkle å behandle, og kan brukes i to forskjellige husstørrelser. Husenes volum kan økes med adaptere og tilhørende sidevegger.
Kjøleblokk for husserie: UCS, utførelse: Halvskål, material: Aluminium, eloksert, bredde: 94,8 mm, høyde: 114,8 mm, Det kreves bearbeiding av hushalvdelen med fres.