Elektronikkhus med skjermer og keypads Bordet er dekket: Elektronikkhus fra Phoenix Contact får du nå også med integrerte berøringsdisplayer eller displayer med folietastaturer og en omfattende servicepakke. Konfigurer din individuelle husløsning – vi tar oss av alt annet. Fra merking og mekanisk behandling og helt til premontering.

Elektronikkhus med display og keypad på et nettbrett

Dine fordeler

  • [x]Sentralt eller desentralt: Hussystemer for visualisering og betjening, i automasjonsskapet eller i felten
  • Alt fra en og samme leverandør: Hus, tastaturer og displayer som er tilpasset hverandre samt omfattende service
  • Montering med Plug-and-Play: Tidsbesparende sammensetning av ferdige komponentgrupper
  • Utforming etter eget ønske: Individuell tilpasning av folietastaturet via konfigurering
  • Enkel Design-in: Posisjonering av displayet via konfigurator
Gratis vareprøve
Bestill din personlige vareprøve

Vil du se og prøve ut displayer og keypads i elektronikkhusene i seriene ICS? – Bestill din personlige vareprøve. Bli kjent med alle fordelene ved løsningene fra Phoenix Contact.

Bestill gratis vareprøve
Medarbeider hos Phoenix Contact setter et display på et elektronikkhus
Elektronikkhus med berøringsdisplayer

Berøringsdisplayer til elektronikkhus Industrielle displayløsninger for automasjonsskap og feltapplikasjoner

Visualisering av prosessdata, registrering av inndata, visning av driftsstatus og mye mer: Berøringsskjermer har et stort potensial for å skape brukervennlige og funksjonelle enhetsdisplayer. Dette White Paper gir deg en oversikt over og grunnleggende kunnskap om ulike berøringsskjermteknologier. I tillegg vises kravene til maskinvarekontroll.

3D-visning

Displayer og keypads for elektronikkhus i serien ICS i 360°-visning

2,4"-berøringsdisplayer og 0,96"-displayer med konfigurerbare folietastaturer supplerer porteføljen med elektronikkhus i serien ICS.

I 3D-visningen på siden vil du bli imponert over den høye betjeningskomforten som ICS-husene tilbyr.

Bilde av berøringsdisplayer for elektronikkhus i serien UCS

Berøringsdisplayer for elektronikkhus i serien UCS

Elektronikkhus i serien UCS for Embedded Systems finnes nå også med klargjorte åpninger til 7"-berøringsdisplay og med klargjorte 2,4"-berøringsdisplayer.

Berøringsdisplayer for elektronikkhus i serien ME-IO

Berøringsdisplayer for elektronikkhus i serien ME-IO

Berøringsdisplayer for hus i serien ME-IO gir visnings- og betjeningsløsninger spesielt for kontrollere.

Oversikt over produktegenskaper og serviceytelser

Visnings- og betjeningsløsninger med elektronikkhus
Hus, tastaturer og displayer
Elektronikkhus display
Folietastaturer på elektronikkhus
Person bruker konfigurator for elektronikkhusdisplayer på datamaskin
Visnings- og betjeningsløsninger med elektronikkhus

Bruk vår omfattende portefølje med hussystemer for visualisering og betjening av prosess- og styreprosesser i automasjonskapet eller i felten.

Hus, tastaturer og displayer

Hos Phoenix Contact får du hus, tastaturer og displayer som er optimalt tilpasset hverandre. Våre moderne huskonstruksjoner åpner for kant-i-kant integrering av displayene på forsiden av huset.

Elektronikkhus display

Det å integrere visualiserings- og betjeningselementer i elektronikkhus var tidligere forbundet med mye arbeid. På grunn av de prefabrikkerte og godkjente komponentgruppene settes husløsningen sammen på kort tid.

Folietastaturer på elektronikkhus

Konfigurer tilpassede folietastaturer raskt og helt enkelt. Form, farge og merking kan helt og holdent tilpasses ønskene dine. Ytterligere merking kan også monteres, f.eks. en firmalogo.

Person bruker konfigurator for elektronikkhusdisplayer på datamaskin

Bruk konfiguratoren for å posisjonere displayet passnøyaktig i elektronikkhuset. Også her kan du tilpasse designen akkurat slik du trenger den. Den eneste begrensningen er flaten som er tilgjengelig.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Displayer og keypads for forskjellige elektronikkhus fra Phoenix Contact

Test displayer og keypads for elektronikkhus

Displayer og keypads for elektronikkhus øker fleksibiliteten din ved implementering av utstyret. Husserien UCS er egnet for mange typer utendørsbruk, ME-IO-serien spesielt for I/O-moduler og kontrollere. Bestill din personlige, gratis vareprøve til arbeidsplassen din. Bli overbevist du også.