Multifunksjonelle hus ME-IO

Multifunksjonelle elektronikkhus ME-IO med modulær fronttilkoblingsteknikk

Elektronikkhusene i serien ME-IO er spesielt godt egnet for bruk der plassen er begrenset og ved behov for mange funksjoner. Skreddersydde komponentgrupper som kontrollere og ​I/O-moduler kan settes sammen helt enkelt takket være den modulære konstruksjonen. Push-in-tilkoblingsteknikken og den kompakte byggformen gjør det mulig å implementere enkeltenheter med opptil 54 poler pr. 18,8 mm byggbredde.

Go to Product Detail Page for item 2202396
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - T-konnektor
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - T-konnektor
2202396

T-konnektor, farge: lysegrå, nominell strøm: 6 A (parallelle kontakter), merkespenning (III/2): 32 V, poltall: 8, artikkelserie: TBUS8-18,8.., delingsmål: 2,54 mm, montering: Skinnemontering, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med forgylte kontakter, bussplugg for tilkobling til elektronikkhus, åtte parallelle kontakter

Go to Product Detail Page for item 2201813
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - T-konnektor
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - T-konnektor
2201813

T-konnektor, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A (parallelle kontakter), merkespenning (III/2): 125 V, poltall: 5, artikkelserie: TBUS5-18,8.., delingsmål: 3,81 mm, montering: Skinnemontering, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med forgylte kontakter, bussplugg for tilkobling til elektronikkhus, fem parallelle kontakter

Go to Product Detail Page for item 2201789
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Kretskortbasislist
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Kretskortbasislist
2201789

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 8, antall rekker: 2, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: HSCH 2,5/..-G, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: HSC 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 2203783
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Kretskortbasislist
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Kretskortbasislist
2203783

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 6, antall rekker: 2, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: HSCH 2,5/..-G, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Mixed Pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: HSC 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Variant delvis utstyrt

Dine fordeler

  • Praktiske fronttilkoblinger for overføring av signaler, data og strøm samt valgfrie passive kjøleblokker og termisk simulering for optimal varmespredning
  • Høy tilkoblingstetthet grunnet fire- og sekspolede tilkoblingsplugger i delingsmålene 3,45 mm og 5,0 mm
  • Tre modulbyggbredder (18,8 mm, 37,6 mm og 75,2 mm) gir mange bruksmuligheter
  • Blockbelts muliggjør mekanisk sammensetning av pluggtyper selv der plassen er begrenset
  • Laskede plugger som TWIN-tilkobling erstatter TWIN-endehylser
  • Ekstra merkemulighet ved hjelp av innleggsdel i transparent merkedeksel
Gratis vareprøve
Test multifunksjonelle hus i serien ME-IO

Vil du teste elektronikkhus i serien ME-IO med modulær fronttilkoblingsteknikk? Bestill ditt personlige vareprøvesett i dag. Vi bistår med kompetent veiledning når du skal velge, og også ved design-in av husene, i applikasjonen. Bli kjent med alle fordelene til løsningene fra Phoenix Contact.

Bestill gratis vareprøve
Elektronikkhus i serien ME-IO

Nye produkter

Elektronikkhus med termisk simulering

Elektronikkhus med termisk simulering

Perfekt optimalisert for maksimal ytelse

Maksimer effekttettheten i elektronikkhusene dine med passive kjøleløsninger og termisk optimaliserte kretskortlayouter: Fra konfigurasjon og omfattende termiske simuleringer og helt til implementering – ideelt for applikasjoner med høy ytelse og miniatyrisering.

Viktigste egenskaper

  • Material: aluminium
  • Overflate: natureloksert
  • Topologi kjøleribbe: ekstrudert profil (BC) / varmespreder og ekstrudert profil (ME-IO)
  • Maksimal komponenthøyde 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Bredde kjøleblokk 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Dine fordeler

  • Effektivt innebygde kjølesystemer takket være fleksibelt kombinerbare kjøleblokker og hus for optimal kjøling
  • Sømløs integrering takket være skreddersydde passive løsninger: Perfekt tilpasset mekanisk og termisk
  • Omfattende tjenester fra onlinekonfigurasjon og termiske simuleringer og helt til integrering
  • Minimalt plassbehov takket være plassbesparende kjøling for maksimal effekttetthet og plassutnyttelse

Konfigurator for ME-IO elektronikkhus for kontrollenheter og I/O-moduler

Konfigurator for elektronikkhus for kontrollenheter og I/O-moduler

Komplekse kontrollere og I/O-moduler forutsetter høye dataoverføringer. ME-IO-hus i kompakt byggeform tilrettelegger for nesten 200 poler med push-in-fronttilkoblingsteknikk, i en og samme enhet. I tillegg sørger T-konnektorer for effektiv modulkommunikasjon. Gjennom signalindikatorer og betjeningselementer som displayer, vil skreddersydde løsninger være mulig.

Topp innovasjoner og bruksområder


Kjøleblokker og termiske simuleringer for elektronikkhus

Varme ut. Effekt inn. Optimalisert kjøling for ME-IO-elektronikkhus

Maksimer effekttettheten i enhetene dine med passive kjøleløsninger og termisk optimaliserte kretskortlayouts i ME-IO-elektronikkhus: fra konfigurasjon og omfattende termiske simuleringer og helt til implementering – ideelt for applikasjoner med høy ytelse og miniatyrisert styringselektronikk.

Oversikt over hus i serien ME-IO for I/O-moduler


Interaktiv Image Map: Komponentgruppe på en DIN-skinne med multifunksjonelle hus i serien ME-IO
T-konnektor TBUS 8
Åttepolet T-konnektor med parallelle og serielle kontakter for enkel modul-til-modul-kommunikasjon.
T-konnektor TBUS 8
Optiske signalindikatorer
Optiske fibre i forskjellige varianter for status- og diagnostikkindikatorer.
Optiske signalindikatorer
Modulær tilkoblingsteknikk
Fargekodede fronttilkoblinger for høy kablingskomfort.
Modulær tilkoblingsteknikk
Forskjellige modulbredder og -dybder
Fire modulbredder samt husvarianter for forskjellige kretskortflater.
Forskjellige modulbredder og -dybder
Allsidige skjermmoduler
Dekselvarianter for integrering av skjermer eller fullt integrerbare berøringsskjermer.
Allsidige skjermmoduler
Integrerbare systemkomponenter
ME-IO-huset har integrerbare pluggforbindere som RJ45- eller kort-til-kort-pluggforbindere. Passive kjøleblokker kan også integreres.
Integrerbare systemkomponenter
Individuell covertilpasning
Tilkoblingsteknikk som kan utformes individuelt for enheter etter nye markedskrav.
Individuell covertilpasning
Kjøleblokk
Passive kjøleblokker inkludert termisk simulering for pålitelig varmeavledning.
Mer informasjon om passive kjøleblokker
Kjøleblokk

Hussystem ME-IO

Skreddersydd husløsning for modulære styresystemer

Dine økte verdier i detalj

Komponentgruppe med ME-IO-hus
Sammenføyd fronttilkoblingsteknikk (Blockbelts) for ME-IO-huset
Lock-and-Release-system for ME-IO-hus
Tilkoblingsteknikk for ME-IO-huset med forskjellige kodinger
Husene i seriene ME-IO og ICS i en komponentgruppe på en DIN-skinne
Utviklingsbyggesett
Komponentgruppe med ME-IO-hus

Opptil fire modulbyggbredder på 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm og 75,2 mm tilretteleggger for mange bruksområder for utstyrsprodusentene. Utover dette finnes det husvarianter med en moduldybde for kretskortareal opptil maksimalt 6580 mm² og opptil 8510 mm² pr. 18,8 mm modulbredde. Kretskort kan monteres loddrett og vannrett på monteringsskinnen.

Sammenføyd fronttilkoblingsteknikk (Blockbelts) for ME-IO-huset

Takket være push-in-fronttilkoblingsteknikk og en kompakt byggeform kan du implementere enheter med opptil 54 poler pr. 18,8 mm byggbredde. Denne tilkoblingstettheten er mulig grunnet fire- og sekspolede tilkoblingsplugger i delingsmålene 3,45 mm og 5,0 mm. Tilkoblingsteknikken kan utformes individuelt. For dette formålet finnes det USB, mini-USB, RJ45, D-SUB og SD-kort. Blockbelts muliggjør mekanisk sammensetning av pluggtyper etter ønske.

Lock-and-Release-system for ME-IO-hus

Pluggene låses og frigjøres både raskt og enkelt ved hjelp av Lock-and-Release-systemet. Du kan dermed skifte ut modulene uten tidkrevende tilkoblingsarbeid – spesialverktøy er ikke nødvendig.

Tilkoblingsteknikk for ME-IO-huset med forskjellige kodinger

Mange forskjellige kodeelementer i pluggforbinder og basislist gir utstyrsprodusentene økt pluggsikkerhet ved tilkoblingsteknikken.

Husene i seriene ME-IO og ICS i en komponentgruppe på en DIN-skinne

Den åttepolede T-konnektoren TBUS 8 har opptil fire parallelle og serielle kontakter for enkel modul-til-modul-kommunikasjon. I tillegg kan du, ved hjelp av TBUS 8, kombinere husene i serien ICS med husene i serien ME-IO i en applikasjon.

Til elektronikkhusene i serien ICS
Utviklingsbyggesett

Bruk våre utviklingsbyggesett for å utvikle prototypene og prøveserieenhetene dine på kort tid. Byggesettene inneholder komplette husløsninger med integrert tilkoblingsteknikk og egnede hullmålskretskort. Komplette utstyrssystemer kan implementeres ved hjelp av spesifikke bussforbindere. I vår E-Shop kan du sette sammen utviklingsbyggesettene dine, og sette i gang med utstyrsutviklingen umiddelbart.

FAQ til valgfrie passive kjøleblokker

Kundetilpassede kjøleblokker til elektronikkhus i serien ICS
Eksplosjonstegning av elektronikkhuset ICS 50 med kjøleblokk
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus
Diagram til elektronikkhus ICS50-B122X98-V-V-7035
Kundetilpassede kjøleblokker til elektronikkhus i serien ICS

Aktuelt finnes det kjøleblokker til husseriene ICS (Industrial Case System, for monteringsskinnen) og UCS (Universal Case System, for utendørs bruk).

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Eksplosjonstegning av elektronikkhuset ICS 50 med kjøleblokk

Optimal termisk forbindelse oppnås ved individuell tilpasning av kjøleblokken. Dette skjer som regel ved å bearbeide kjøleblokken med en fres.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus

Maksimaltemperaturen har spesielt stor innvirkning på påliteligheten og levetiden til enheten din. Ved en temperaturøkning på 10 °C dobles sviktintensiteten.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus

Små og kraftige komponenter, høye datahastigheter, støv og utilstrekkelig ventilasjon av huset er grunner til høy temperaturforskjell i forhold til omgivelsene.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Diagram til elektronikkhus ICS50-B122X98-V-V-7035

Grafene i diagrammene informerer om hvilken effekt komponentene i de enkelte husene kan avgi for ikke å overskride en temperaturforskjell i forhold til omgivelsene. Gradienten til den rette linjen beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfellene skiller seg på den ene side ut ved full overflateoppvarming og oppvarming av en hotspot på 20 x 20 mm, og på den annen side med et kretskort integrert i huset og et uten hus.

Mer informasjon om passive kjøleblokker

Enkel montering av elektronikkhus i serien ME-IO

ME-IO er hussystemet med fronttilkoblingsteknikk med høyt antall poler. Slik setter du sammen multifunksjonelt trinn for trinn.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.