ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Hus-underdel
2201809

Monteringsskinnehus, Husunderdel med metallfotlås, med funksjonsjordkontakt, med luftesliss, bredde: 18,9 mm, høyde: 109,6 mm, dybde: 64,3 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 5

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Enkel montering uten bruk av verktøy
Alternativ T-konnektor for enkel modul-til-modul-kommunikasjon
Lock and Release-prinsipp for automatisk feste og intuitiv frigjøring av fronttilkoblingspluggen
Plast iht. UL94 V0: for økte krav til brennbarhet
Integrert FE-kontakt for enkel installasjon som er elektromagnetisk kompatibel