Fra elektronikkhus til automasjonsskapmodul for AS-Interface I samarbeid med Phoenix Contact har Pepperl+Fuchs utviklet huset ME-IO for en automasjonsskapmodul.

AS-i-automasjonsskapmodul KE5 fra Pepperl+Fuchs

Kundeprofil Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs GmbH er en av markedslederne innen utvikling og produksjon av elektroniske sensorer og komponenter for automatiseringsteknikk. Selskapet ble grunnlagt i Mannheim i 1945, og tilbyr løsninger for fabrikk- og prosessautomatisering.

Utfordring

Innen anleggsteknikk, f.eks. for drikkevareindustrien, blir kostnadseffektive løsninger som er enkle å installere, stadig viktigere. Kompakte moduler på lavere feltnivå med et høyt antall tilkoblingspunkter er her fremdeles en sjeldenhet. I tett samarbeid med Phoenix Contact har Pepperl+Fuchs utviklet automasjonsskapmodulen KE5, som lukker dette gapet.

AS-i-automasjonsskapmodul KE5 fra Pepperl+Fuchs

Takket være det unike huset gir KE5 avgjørende fordeler når det gjelder installasjon, kabling og vedlikehold

Løsning

Veien fra en enhet utvikles og til den faktisk kan tas i bruk, er ofte lang. Derfor er det ikke på noen måte en selvfølge at sluttbrukerens detaljerte krav til utstyret gjør seg bemerkbare allerede hos de som utvikler komponentene.

"Med Phoenix Contact som spesialist på elektronikkhus og kretskorttilkoblingsteknikk klarte vi å bryte kravene fra drikkevareindustriens anleggsteknikk nøyaktig ned til de enkelte komponentene", forteller Dr. Konrad Kern, som er produktmanager for fabrikkautomasjon hos Pepperl+Fuchs GmbH i Mannheim.

I følge Kern spiller AS-Interface (AS-i, Actuator-Sensor-Interface) en viktig rolle hos ledende produsenter av tappeanlegg. Utviklet som standard for feltbusskommunikasjonen for å koble til aktuatorer og sensorer, kan AS-i pr. i dag ikke bare tilby et optimalt pris-ytelsesforhold, men er også ettertraktet som desentralt Interface-system på grunn av sin enkelhet og fleksibilitet.

Med Phoenix Contact som spesialist på elektronikkhus og kretskorttilkoblingsteknikk klarte vi å bryte kravene fra drikkevareindustriens anleggsteknikk nøyaktig ned til de enkelte komponentene.

Dr. Konrad Kern, Produktmanager for fabrikkautomasjon
Gratis vareprøve
Test multifunksjonelle hus i serien ME-IO

Vil du teste elektronikkhus i serien ME-IO med modulær fronttilkoblingsteknikk? Bestill ditt personlige vareprøvesett i dag. Vi bistår med kompetent veiledning når du skal velge, og også ved design-in av husene, i applikasjonen. Bli kjent med alle fordelene til løsningene fra Phoenix Contact.

Bestill gratis vareprøve
Elektronikkhus i serien ME-IO
Elektronikkhus ME-IO

Produkter Multifunksjonelle elektronikkhus ME-IO

Elektronikkhusene i serien ME-IO er spesielt godt egnet for bruk der plassen er begrenset og ved behov for mange funksjoner. Skreddersydde komponentgrupper som kontrollere og ​I/O-moduler kan settes sammen helt enkelt takket være den modulære konstruksjonen.

Fasit

Anvendelsesorienterte løsninger skapes gjennom tidlig og intensivt samarbeid mellom de involverte partnerne. Det viser Phoenix Contact, som spesialist på elektronikkhus og tilkoblingsteknikk, samt Pepperl+Fuchs, som innovasjonsdriver hos AS-i.

Med utgangspunkt i kravene fra anleggsteknikk ble det utviklet en innovativ automasjonsskapmodul for tappeanlegg for drikkevarer. Spesielt effektiv på huset er den nyskapende tilkoblingsteknikken, og med push-in-fjærkraftpluggen kables det opp praktisk og uten bruk av verktøyer. Pluggene, som kan kodes, løses raskt via et låsesystem i forbindelse med vedlikeholdsvennlig utskiftning av utstyr. Kommunikasjonen mellom modulene foregår via en T-konnektor.