ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Hus-underdel
2202664

Monteringsskinnehus, Husunderdel med metallfotlås, med luftesliss, bredde: 75,87 mm, høyde: 120,6 mm, dybde: 64,3 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 5 eller 8

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Enkel montering uten bruk av verktøy
Alternativ T-konnektor for enkel modul-til-modul-kommunikasjon
Lock and Release-prinsipp for automatisk feste og intuitiv frigjøring av fronttilkoblingspluggen
Plast iht. UL94 V0: for økte krav til brennbarhet
Bred byggform: ideal for integrering av TFT-displayer for styringer