Opptil fire modulbyggbredder på 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm og 75,2 mm tilretteleggger for mange bruksområder for utstyrsprodusentene. Utover dette finnes det husvarianter med en moduldybde for kretskortareal opptil maksimalt 6580 mm² og opptil 8510 mm² pr. 18,8 mm modulbredde. Kretskort kan monteres loddrett og vannrett på monteringsskinnen.
Monteringsskinnehus, Skilleskive, Husdeksel, bredde: 2,69 mm, høyde: 112,2 mm, dybde: 28,5 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)