Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 2, poltall: 2, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: HSCP-SP 2,5-.., delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: HSC 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Farge fjæråpnere: oransje