ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018
-
Hus-underdel
1158975
Monteringsskinnehus, Husunderdel med metallfotlås, med luftesliss, bredde: 56,88 mm, høyde: 120,6 mm, dybde: 82,85 mm, farge: gul (lignende RAL 1018), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 5 eller 8
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Anbefaling | Material kontaktpads til bussplugg galvanisk gull (hardgull) |
Produkttype | Husunderdel |
Hustype | Monteringsskinnehus |
Husserie | ME-IO |
Maks. poltall | 108 (delingsmål: 3,45 mm) |
72 (delingsmål: 5 mm) | |
Utførelse | Husunderdel med metallfotlås |
Lufteåpning tilgjengelig | ja |
Målskisse |
|
Bredde | 56,88 mm |
Høyde | 120,6 mm |
Dybde | 82,85 mm |
Dybde fra øverste kant monteringsskinne | 76,25 mm |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Husmateriale | PA |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Effekttap enkelthus ved 20 °C | |
Omgivelsestemperatur | 20 °C |
Reduksjonsfaktor | 1 |
Innbygning | vertikal |
Effekttap | 26,8 W |
Effekttap enkelthus ved 30 °C | |
Omgivelsestemperatur | 30 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,84 |
Innbygning | vertikal |
Effekttap | 22,6 W |
Effekttap enkelthus ved 40 °C | |
Omgivelsestemperatur | 40 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,67 |
Innbygning | vertikal |
Effekttap | 18 W |
Effekttap enkelthus ved 50 °C | |
Omgivelsestemperatur | 50 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,48 |
Innbygning | vertikal |
Effekttap | 13 W |
Effekttap enkelthus ved 60 °C | |
Omgivelsestemperatur | 60 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,31 |
Innbygning | vertikal |
Effekttap | 8,3 W |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Varmebestandighet/kuletrykktest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Testvarighet | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinusformet |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Testspesifikasjon | VDMA 24364:2018-05 |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antall kretskortopptak | 3 |
Type kretskortfeste | Feste |
Kretskortflate totalt | 22700 mm² |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Skinnemontering |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 1158975 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHEBA |
GTIN | 4063151165635 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 49,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 46,62 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Kretskortbasislist 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Kretskortbasislist 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Kretskortbasislist 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - Kretskortbasislist 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - Kretskortbasislist 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - Kretskortbasislist 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - Kretskortbasislist 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Kretskortbasislist 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Kretskortbasislist 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Kretskortbasislist 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Kretskortbasislist 2201792
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Kretskortbasislist 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Kretskortbasislist 2203406
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Kretskortbasislist 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Kretskortbasislist 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Kretskortbasislist 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Kretskortbasislist 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Kretskortbasislist 2203409
-
ME-IO P 10U 7035 - Skilleskive 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - Skilleskive 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - Kretskortpluggforbinder 1003852
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Kretskortpluggforbinder 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/53-7035 - Kretskortpluggforbinder 1037438
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Kretskortpluggforbinder 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Kretskortpluggforbinder 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - Kretskortpluggforbinder 1088581
-
HSCP-SP 2,5-1U4-56/56-7035 - Kretskortpluggforbinder 1088582
-
HSCP-SP 2,5-1U20-5B/5B-7035 - Kretskortpluggforbinder 1106784
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Kretskortpluggforbinder 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Kretskortpluggforbinder 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Kretskortpluggforbinder 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/06-7035 - Kretskortpluggforbinder 1194411
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Dekkplugg 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Kretskortpluggforbinder 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Kretskortpluggforbinder 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Kretskortpluggforbinder 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Kretskortpluggforbinder 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1U4-5015 - Kretskortpluggforbinder 1493474
-
HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Dekkplugg 1493476
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Kretskortpluggforbinder 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/50-7035 - Kretskortpluggforbinder 1734778
-
HSCP-SP 2,5-1U02-B9/B9-9005 - Kretskortpluggforbinder 1734797
-
HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - Kretskortpluggforbinder 1734798
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/44-7035 - Kretskortpluggforbinder 1734801
-
HSCP-SP 2,5-1U20-0B/2B-7035 - Kretskortpluggforbinder 1734803
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-7035 - Kretskortpluggforbinder 1736145
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Kretskortpluggforbinder 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Kretskortpluggforbinder 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Kretskortpluggforbinder 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Kretskortpluggforbinder 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Kretskortpluggforbinder 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Kretskortpluggforbinder 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Kretskortpluggforbinder 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Kretskortpluggforbinder 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Kretskortpluggforbinder 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Kretskortpluggforbinder 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Kretskortpluggforbinder 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Kretskortpluggforbinder 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Kretskortpluggforbinder 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Dekkplugg 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Kretskortpluggforbinder 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Kretskortpluggforbinder 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Kretskortpluggforbinder 2203195
-
HSCP-SP 2,5-1U4-9005 - Kretskortpluggforbinder 2203322
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - Kretskortpluggforbinder 2203473
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7016 - Kretskortpluggforbinder 2203818
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Kretskortpluggforbinder 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Kretskortpluggforbinder 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Kretskortpluggforbinder 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Kretskortpluggforbinder 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Kretskortpluggforbinder 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Kretskortpluggforbinder 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Kretskortpluggforbinder 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Kretskortpluggforbinder 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Kretskortpluggforbinder 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Kretskortpluggforbinder 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Kretskortpluggforbinder 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Kretskortpluggforbinder 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Kretskortpluggforbinder 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-5015 - Kretskortpluggforbinder 1493475
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Kretskortpluggforbinder 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Kretskortpluggforbinder 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Kretskortpluggforbinder 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Kretskortpluggforbinder 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Kretskortpluggforbinder 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Lås 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Lås 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Lås 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Lås 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Lås 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Lås 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Lås 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Lås 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Lås 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Lås 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Lås 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Lås 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Lås 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Lås 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Lås 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Lås 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Lås 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Lås 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Lås 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Lås 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Lås 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Lås 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Lås 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Lås 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Lås 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Husdeksel 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Husdeksel 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Husdeksel 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Husdeksel 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Husdeksel 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Husdeksel 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Husdeksel 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Husdeksel 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Husdeksel 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Husdeksel 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Husdeksel 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Husdeksel 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Husdeksel 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Husdeksel 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Husdeksel 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Husdeksel 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Husdeksel 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Husdeksel 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Husdeksel 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Husdeksel 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Husdeksel 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Husdeksel 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Husdeksel 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Husdeksel 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Husdeksel 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Husdeksel 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Husdeksel 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Husdeksel 2202626
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - T-konnektor 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - T-konnektor 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - T-konnektor 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - T-konnektor 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - T-konnektor 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - T-konnektor 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - T-konnektor 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - T-konnektor 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - T-konnektor 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Optiske fibre 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optiske fibre 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Optiske fibre 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optiske fibre 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optiske fibre 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optiske fibre 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - Festeklips 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Festeklips 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Festeklips 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Festeklips 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Festeklips 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-kretskortpluggforbinder 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB-kretskortpluggforbindere 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-kretskortpluggforbindere 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Koaksialkretskortpluggforbindere 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - SMD-fjærlist skjermet 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - SMD-fjærlister 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - SMD-fjærlister 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - SMD-fjærlister 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - SMD-fjærlister 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - SMD-fjærlister 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - Funksjonsjordkontakt 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Fotlås 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Kjøleblokk 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Kjøleblokk 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesett 1756991
-
HSC-LR SP - Fjær 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Dekkplugg 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Dekkplugg 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Dekkplugg 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Dekkplugg 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Kodeprofil 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Innstikksskilt 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Merkedeksel 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Tilbehør 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker 1205037
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
Dine fordeler
Enkel montering uten bruk av verktøy
Alternativ T-konnektor for enkel modul-til-modul-kommunikasjon
Lock and Release-prinsipp for automatisk feste og intuitiv frigjøring av fronttilkoblingspluggen
Plast iht. UL94 V0: for økte krav til brennbarhet
Allsidige bruksområder: Dypere byggform gir større kretskortflate
Mer fleksibilitet: Kombinasjon med elektronikkhus i serien ICS ved hjelp av T-konnektorer
L-byggeform: optimal for jevn integrasjon av standard grensesnitt som RJ45
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo