HSCH 1,5-3U/18 9005 - Kretskortbasislist
2202232

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 18, antall rekker: 2, poltall: 18, antall tilkoblinger: 18, artikkelserie: HSCH 1,5/..-G, delingsmål: 3,45 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: HSC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

For fronttilkoblingsplugg med verktøyløs, tidssparende Push-in-tilkobling
Samtlige basislister kan kodes variabelt