Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Kretskortbasislist
2203408

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 18, antall rekker: 2, poltall: 18, antall tilkoblinger: 18, artikkelserie: HSCH 1,5/..-G-THR, delingsmål: 3,45 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: HSC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 56 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

For fronttilkoblingsplugg med verktøyløs, tidssparende Push-in-tilkobling
Egnet for reflowloddeprosesser
Samtlige basislister kan kodes variabelt
Forpakning i plast for automatisert Pick-and-Place-montering av utstyr