Optiske fibre - HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54
1071314

Optiske fibre, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)


Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.
Generelt Innpressingstappene er kjegleformet slik at de er lettere å montere.
Generelt For å forhindre stråling utover er systemet utstyrt med et deksel. Dermed er også blandede farger mulig.

Produkttype Fiberoptisk leder
Poltall 20
Delingsmål 2,54 mm
Utretting horisontal
Utførelse passiv, stiv
Hustype Optiske fibre
Hodeform rund, kjegleformet
Antall visninger (makro) 20 (To rader x Ti kolonner)

ESD-beskyttelse < 8 kV

Diameter 2 mm
Borehulldiameter 1,2 mm
Delingsmål 2,54 mm

Farge Lichtleiter transparent
Farge Blende svart (9005)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Isolasjonsmaterial PC
Husmateriale PC

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 85 °C

Artikkelnummer 1071314
Pakkestørrelse 100 Stk.
Minimum bestillingsmengde 100 Stk.
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACGABA
GTIN 4055626752846
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 1,267 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,267 g
Tolltariffnummer 90019000
Opprinnelsesland TN


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
ESD-fasthet
Om ønsket kan husene bearbeides