Optiske fibre - HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54
1071316

Optiske fibre, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)


Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.
Generelt Innpressingstappene er kjegleformet slik at de er lettere å montere.
Generelt For å forhindre stråling utover er systemet utstyrt med et deksel. Dermed er også blandede farger mulig.

Produkttype Fiberoptisk leder
Poltall 8
Delingsmål 2,54 mm
Utretting horisontal
Utførelse passiv, stiv
Hustype Optiske fibre
Hodeform rund, kjegleformet
Antall visninger (makro) 8 (Fire rader x To kolonner)

ESD-beskyttelse < 8 kV

Diameter 2 mm
Borehulldiameter 1,2 mm
Delingsmål 2,54 mm

Farge Lichtleiter transparent
Farge Blende svart (9005)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Isolasjonsmaterial PC
Husmateriale PC

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 85 °C

Artikkelnummer 1071316
Pakkestørrelse 100 Stk.
Minimum bestillingsmengde 100 Stk.
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACGABA
GTIN 4055626752747
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 22,22 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,22 g
Tolltariffnummer 90019000
Opprinnelsesland TN


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
ESD-fasthet
Om ønsket kan husene bearbeides
Gjør det mulig med enkle, optiske status- og diagnostikkindikatorer