FP 0,8/ 32-MV 8,65
-
SMD-knivlister
1154014
SMD-knivlist, nominell strøm: 1,7 A, testspenning: 500 V AC, poltall: 32, delingsmål: 0,8 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Stift, montering: SMD lodding
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg også oppnå høyere nominell strøm enn 1,7 A per kontakt?
Ja, den nominelle strømmen er 1,7 A per kontakt for en 80-polet pluggforbinder med full strømbelastning ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. For en variant med 80 poler og 1,7 A per kontakt, for eksempel, betyr dette totalt 80*1,7 A= 136 A. Strømbel... Se mer
Ja, den nominelle strømmen er 1,7 A per kontakt for en 80-polet pluggforbinder med full strømbelastning ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. For en variant med 80 poler og 1,7 A per kontakt, for eksempel, betyr dette totalt 80*1,7 A= 136 A. Strømbelastningskurven viser den temperaturavhengige strømledeevnen for ulike poltall. I praksis forsynes ofte selektive pinner med strøm, noe som gir enda høyere strøm per kontakt. Eksempel: Ved selektiv forsyning av fire kontakter med strøm er det mulig å oppnå 3,9 A per kontakt, dvs. totalt 4*3,9 A= 15,6 A.
Den skjermede artikkelvarianten er også egnet for strømoverføring via de to skjermplatene på siden av artikkelen, slik at 16 A kan overføres per skjermplate med en variant med 80 poler. En strømbelastningskurve for skjermplaten finnes også i de tekniske spesifikasjonene.
Hvordan skiller loddeflatene på de tre ulike FP 0,8-produkttypene seg fra hverandre?
SH (skjermet): Kontakter under komponenten, skjermede kontakter på utsiden
SL (kort layout): Kontakter under komponenten, ingen skjermkontakter, kompatibel med SH-fotavtrykk
AOI (uskjermet): Kontaktene er synlige og ført ut
Hva er ScaleX?
ScaleX er vårt registrerte teknologimerke for et patentert kontaktsystem. Den unike doble kontakten gir en pålitelig og robust forbindelse med to kontaktpunkter. Kontaktene er ekstremt godt beskyttet i huset og gir en høy toleransekompensasjon ved in... Se mer
ScaleX er vårt registrerte teknologimerke for et patentert kontaktsystem. Den unike doble kontakten gir en pålitelig og robust forbindelse med to kontaktpunkter. Kontaktene er ekstremt godt beskyttet i huset og gir en høy toleransekompensasjon ved innplugging, noe som fremmer forbindelsens levetid. Også i innplugget tilstand er en fremragende toleransekompensasjon på +/- 0,3 mm mulig, og flere pluggforbindere kan plasseres på ett kretskort. Dette er en spesielt verdifull egenskap ved ScaleX-teknologien og muliggjør helt nye utstyrsdesign.
Vis mindreHva er det spesielle med kort-til-kort-pluggforbinderen i serie FP 0,8?
Et viktig særtrekk ved FP 0,8-serien er muligheten til å plassere flere kort-til-kort-pluggforbindere på ett kretskort. Dette gir ny fleksibilitet i utstyrsdesignet. Grunnlaget for dette er et høyt nivå av toleransekompensasjon både ved innplugging o... Se mer
Et viktig særtrekk ved FP 0,8-serien er muligheten til å plassere flere kort-til-kort-pluggforbindere på ett kretskort. Dette gir ny fleksibilitet i utstyrsdesignet. Grunnlaget for dette er et høyt nivå av toleransekompensasjon både ved innplugging og i innplugget tilstand. Takket være ScaleX-teknologien er FP 0,8 en allsidig spesialist når det gjelder robusthet, fleksibilitet og variabilitet. Systemet kjennetegnes av høye dataoverføringshastigheter på opptil 52 Gbit/s og en strømledeevne på 1,7 A per kontakt (ved 20 °C). De skjermede (SH) og uskjermede (SL) variantene med samme fotavtrykk muliggjør fleksibel PCB-layoutdesign uten tilpasning ved bytte av variant.
Vis mindreMed hvilke poltall er kort-til-kort-pluggforbinder FP 0,8 tilgjengelig?
Produktserien FP 0,8 er tilgjengelig med fem poltall 12, 20, 32, 52 og 80, alle som skjermet og uskjermet variant. Andre poltall mulig på forespørsel.
Hvorfor finnes det to uskjermede varianter AOI og SL i FP 0,8-serien?
Den uskjermede AOI-varianten har den fordelen at loddekontaktene kan føres ut for automatisk optisk kontroll.
Den uskjermede SL-varianten (unshielded) har den fordelen at loddekontaktene og dermed fotavtrykket på kretskortet er identisk med den sk...
Se mer
Den uskjermede AOI-varianten har den fordelen at loddekontaktene kan føres ut for automatisk optisk kontroll.
Den uskjermede SL-varianten (unshielded) har den fordelen at loddekontaktene og dermed fotavtrykket på kretskortet er identisk med den skjermede SH-varianten. Dette betyr at skjermede og uskjermede varianter kan brukes uten å endre kretskortets layout. Her kan loddeskjøtene kontrolleres ved hjelp av CT-skanning eller røntgenanalyse.
Gjelder den angitte dataoverføringshastigheten for alle kombinasjoner?
Nei, den angitte dataoverføringshastigheten refererer til en eksempelkombinasjon. Den kan variere avhengig av kombinasjonen av artikler. Faktorer som ulik stabelhøyde – på grunn av lengre eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed ... Se mer
Nei, den angitte dataoverføringshastigheten refererer til en eksempelkombinasjon. Den kan variere avhengig av kombinasjonen av artikler. Faktorer som ulik stabelhøyde – på grunn av lengre eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed den oppnåelige datahastigheten. Vi kan i samarbeid med deg optimalisere høyhastighets-dataoverføring for individuelle bruksområder. Du er velkommen til å ta kontakt med oss.
Vis mindreHvor er pol 1?
Polen a1 (rad a, pinne 1) er merket på artikkelen. Pol 1 er også merket i TecDoc-tegningene (produktserietegning og emballasjetegning). Plasseringen av artikkelen for montering av utstyr på kretskortet og pluggretningen er dermed klart definert. Kund... Se mer
Polen a1 (rad a, pinne 1) er merket på artikkelen. Pol 1 er også merket i TecDoc-tegningene (produktserietegning og emballasjetegning). Plasseringen av artikkelen for montering av utstyr på kretskortet og pluggretningen er dermed klart definert. Kunden kan gi en annen definisjon i sin egen dokumentasjon.
Vis mindreHvor kan jeg finne informasjon om utvidede luft- og krypavstander for å oppfylle kravene om nødvendig spenning i min applikasjon?
Minimumsavstandene er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Vi beregner gjerne avstander for delvis monterte pluggforbindere eller mellom utelatte pinner (såkalte Death-Metal-Parts) på forespørsel. Dette betyr at også økte krav til spenning kan oppfylles.
Hvor kan jeg finne mer informasjon om kort-til-kort-pluggforbindere?
Du finner white papers, nyheter, produktinformasjon og videoer i delen "Kort-til-kort-pluggforbindere" på nettstedet vårt på. Last ned brosjyren FINEPITCH kort-til-kort-pluggforbindere som e-paper. Der finner du informasjon om bruksområder, kontakts... Se mer
Du finner white papers, nyheter, produktinformasjon og videoer i delen "Kort-til-kort-pluggforbindere" på nettstedet vårt på. Last ned brosjyren FINEPITCH kort-til-kort-pluggforbindere som e-paper. Der finner du informasjon om bruksområder, kontaktsystemer og produktenes tekniske egenskaper. Den gir også informasjon om dataoverføring, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og SMD-loddeprosessen.
Vis mindre