DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Display
2203537

TFT-modul 2,4", 320 x 240 bildepunkter, transmissiv, LED-Backlight, Interface: SPI, brukstemperatur: -20 °C ... 70 °C, rammefarge (RAL): lysegrå (7035)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og tidsbesparende integrering i elektronikkhus i seriene ME og ME-IO
Lang tilgjengelighet
Kunststofframmer er tilgjengelige i forskjellige farger
Høyoppløselig
Vanlig grensesnitt til elektronikken din

Ofte stilte spørsmål


Finnes det også andre displayer som f.eks. berøringsskjermer?

Ja, på forespørsel kan man få flere displayer.