Folietastatur til ICS25x122, selvklebende, sølvstyreteknikk, fire taster, to farger, 5-polet tilkoblingsfane, delingsmål 1,0 mm, klarsiktvindu til 0,96" TFT-display
Folietastaturer
Folietastatur til ICS25x100, selvklebende, sølvstyreteknikk, fire taster, to farger, 5-polet tilkoblingsfane, delingsmål 1,0 mm, klarsiktvindu til 0,96" TFT-display
Folietastatur for BC 107,6 og BC 161,6, selvklebende, sølvledeteknikk, 6 taster, 2 farger, 7-polet tilkoblingsfane, delingsmål 1,0 mm, kan tilpasses individuelt i onlinekonfiguratoren
Folietastatur for BC 107,6 og BC 161,6, selvklebende, sølvledeteknikk, 4 taster, 2 farger, 7-polet tilkoblingsfane, delingsmål 1,0 mm, kan tilpasses individuelt i onlinekonfiguratoren
Folietastatur selvklebende, sølvledeteknikk, 12 taster, preget, tre farger, tilkoblingskabel 100,5 mm, med krympebøssing female delingsmål 2,54 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C
Folietastatur selvklebende, sølvledeteknikk, seks taster, preget, fire farger, tilkoblingskabel 50 mm, delingsmål 1,0 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C
Folietastatur selvklebende, kobberledeteknikk, fire taster, preget, fire farger, tilkoblingskabel 47,3 mm, delingsmål 1,0 mm, brukstemperatur 0 °C ... 45 °C
Folietastatur selvklebende, sølvledeteknikk, 28 taster, preget, fire farger, tilkoblingskabel 124 mm, med krympebøssing female delingsmål 2,54 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C
Folietastatur selvklebende, sølvledeteknikk, 45 taster, preget, fire farger, tilkoblingskabel 77 mm, med krympebøssing female delingsmål 2,54 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C
Folietastatur selvklebende, sølvledeteknikk, 12 taster, preget, tre farger, tilkoblingskabel 88,5 mm, med krympebøssing female delingsmål 2,54 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C