KP BC K4 C2 P5 - Folietastatur
1337341

Folietastatur for BC 107,6 og BC 161,6, selvklebende, sølvledeteknikk, 4 taster, 2 farger, 7-polet tilkoblingsfane, delingsmål 1,0 mm, kan tilpasses individuelt i onlinekonfiguratoren

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Egnet for forskjellige utstyrskrav takket være husvarianter med/uten folietastatur
Hus, tastaturer og displayer som er tilpasset hverandre i designen
Maksimal fleksibilitet grunnet mange forskjellige kombinasjonsmuligheter for husdeksel og -overdeler
Individuell tilpasning av folietastaturet via konfigurator