Multippel-lysleder, passiv, stiv, Sylindertopp, stråleflate: planar, antall visninger: 2, (To rader, En kolonne), delingsmål: 5,08 mm, ESD-beskyttelse: <5 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Optiske fibre
Multippel-lysleder, passiv, stiv, Sylindertopp, stråleflate: planar, antall visninger: 1, (En rad, En kolonne), delingsmål: 5,08 mm, ESD-beskyttelse: <10 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Multippel-lysleder, passiv, stiv, Sylindertopp, stråleflate: planar, antall visninger: 3, (Tre rader, En kolonne), delingsmål: 5,08 mm, ESD-beskyttelse: <12 kV, kan benyttes til husserien BC (behandling av huset nødvendig)
Multippel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, Linsehode, konisk, stråleflate: sfærisk, antall visninger: 2, (To rader, En kolonne), delingsmål: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Multippel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, Linsehode, stråleflate: sfærisk, antall visninger: 4, (To rader, To kolonner), delingsmål: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Multippel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, Linsehode, stråleflate: sfærisk, antall visninger: 2, (To rader, En kolonne), delingsmål: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Multippel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, Linsehode, konisk, stråleflate: sfærisk, antall visninger: 8, (To rader, Fire kolonner), delingsmål: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Multippel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, Linsehode, konisk, stråleflate: sfærisk, antall visninger: 4, (To rader, To kolonner), delingsmål: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Multippel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, Linsehode, stråleflate: sfærisk, antall visninger: 8, (Fire rader, To kolonner), delingsmål: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Enkeltlysleder, passiv, stiv, Linsehode, stråleflate: sfærisk, antall visninger: 1, (En rad, En kolonne), lengde: 8,5 mm, ESD-beskyttelse: <4 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)