Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Husdeksel med berøringsdisplay
1335864

Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN​ 43880, Festedeksel (ikke løsbart), kapasitivt 2,4" berøringsdisplay integrert, oppløsning: 320 x 240 Bildepunkter, grensesnitt: 4-wire SPI, bredde: 161,6 mm, høyde: 45 mm, dybde: 13,5 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Rask utstyrsutvikling grunnet integrert 2,4"-berøringsdisplay
Egnet for forskjellige utstyrskrav takket være husvarianter med/uten folietastatur
Hus, tastaturer og displayer som er tilpasset hverandre i designen
Maksimal fleksibilitet grunnet mange forskjellige kombinasjonsmuligheter for husdeksel og -overdeler
Individuell tilpasning av folietastaturet via konfigurator