PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist
2200700

delingsmål 2,54 mm
monteringstype THR lodding
forpakningstype pakket i kartong

Stiftlist, farge: svart, kontakttype: Stift, antall potensialer: 18, antall rekker: 2, poltall: 18, antall tilkoblinger: 18, artikkelserie: PSTD 0,65X0,65/..-V, delingsmål: 2,54 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,5 mm, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser