Hus-overdel - BC 161,6 OT 001101 KMGY
2202284

Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN​ 43880, modulær husoverdel, bredde: 161,6 mm, høyde: 89,7 mm, dybde: 54,85 mm, farge: lysegrå (7035)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.

Produkttype Husoverdel
Utførelse modulær husoverdel
Hustype Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN​ 43880
Lufteåpning tilgjengelig ja
Husserie BC
1 (begge sider)

Målskisse
Bredde 161,6 mm
Høyde 89,7 mm
Dybde 54,85 mm
Delingsenhet 9 TE
Kretskortdesign
Kretskorttykkelse 1,4 mm ... 1,8 mm

Farge lysegrå (7035)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Overflatetilstand ubehandlet
Husmateriale Polykarbonat

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,15 mm (10 - 58,1 Hz)
Akselerasjon 2g (58,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Glødetrådtest
Testspesifikasjon DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur 850 °C
Virketid 30 s
Mekanisk fasthet / falltønne
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Fallhøyde 50 cm
Frekvens 50
Støt
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Slagform Halvsinus
Akselerasjon 15g
Slagvarighet 11 ms
Antall slag pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Beskyttelsesgrad (IP-kode)
Testspesifikasjon DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 95 %

Antall kretskortopptak 18
Type kretskortfeste Feste
Kretskorttykkelse 1,4 mm ... 1,8 mm

Monteringstype Sneppe på plass
Innbygning loddrett (skinne vannrett)

Forpakningstype pakket i kartong
Type ny forpakning Kartong

Artikkelnummer 2202284
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 100 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHBAB
GTIN 4055626044231
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 64,98 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 64,98 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

UL Recognized

Approval ID: FILE E 240868

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter




Dine fordeler

Hus- og tilkoblingssystem som er tilkoblet hverandre for raskere utvikling av utstyr
Individuell onlinekonfigurasjon for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra en til ni delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
I henhold til DIN EN 43880