PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54
-
Stiftlist
2202993
Stiftlist for tilkobling av ekstra kretskort eller kretskort med hullmål, til HBUS
Produktdetaljer
Produkttype | Stiftlist |
Produktserie | PSTD 0,65X0,65/..-V |
Byggform | Stiftlist (pinstrip) |
Poltall | 18 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Antall tilkoblinger | 18 |
Antall rekker | 2 |
Antall potensialer | 18 |
Pinlayout | Lineær pinning |
Egenskaper | |
Gjennomgangsmotstand | 35,7 mΩ |
Monteringstype | THR lodding |
Pinlayout | Lineær pinning |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | svart (9005) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Bredde [w] | 22,86 mm |
Høyde [h] | 37,8 mm |
Lengde [l] | 5 mm |
Stiftmål | 0,635 x 0,635 mm |
Visuell kontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Målekontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 20 m/s² |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Levetidstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 1,75 kV |
Gjennomgangsmotstand R1 | 35,7 mΩ |
Gjennomgangsmotstand R2 | 35,7 mΩ |
Pluggsykluser | 25 |
Klimatisk test | |
Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
Korrosjonspåkjenning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus |
Varmepåkjenning | 100 °C/168 h |
Holdevekselspenning | 0,84 kV |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinusformet |
Akselerasjon | 150 m/s² |
Slagvarighet | 11 ms |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Artikkelnummer | 2202993 |
Pakkestørrelse | 60 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHBAE |
GTIN | 4055626292601 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3,14 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,8 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo