BC 161,6 PLATE KMGY
-
Innleggsdeksel
1150589
Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880, Innleggsdeksel, bredde: 158,3 mm, høyde: 41,75 mm, dybde: 1,5 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)
Produktdetaljer
Dine fordeler
Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr
Individuell onlinekonfigurasjon for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 1 ... 9 delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
I henhold til DIN EN 43880