BC 161,6 UT HBUS KMGY
-
Hus-underdel
1227345
Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880, Husunderdel med fotlås, bredde: 161,6 mm, høyde: 89,7 mm, dybde: 48,9 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 16
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Produkttype | Husunderdel |
Hustype | Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880 |
Husserie | BC |
Produktserie | BC 161,6.. |
Maks. poltall | 0) |
Utførelse | Husunderdel med fotlås |
Lufteåpning tilgjengelig | nei |
Målskisse |
|
Bredde | 161,6 mm |
Høyde | 89,7 mm |
Dybde | 48,9 mm |
Delingsenhet | 9 TE |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
CTI iht. IEC 60112 | < 400 |
Husmateriale | PC |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Testspesifikasjon | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestått |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat beskyttelsesgrad IP-kode | IP20 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Antall kretskortopptak | 9 |
Type kretskortfeste | Feste |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Skinnemontering/veggmontering |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 1227345 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHBAA |
GTIN | 4063151531485 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 90,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 82,58 g |
Tolltariffnummer | 84879090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
BC 161,6 OT U11 HS 4C 90 KMGY - Husoverdel 1756994
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - Husoverdel 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - Husoverdel 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - Husoverdel 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - Husoverdel 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - Husoverdel 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - Husoverdel 1074661
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - Husoverdel 1080949
-
BC 161,6 OT 120202 KMGY MOQ100 - Husoverdel 1087950
-
BC 161,6 OT 1C1C2C2C1C1C KMGY - Husoverdel 1096568
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - Husoverdel 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - Husoverdel 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - Husoverdel 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - Husoverdel 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - Husoverdel 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - Husoverdel 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - Husoverdel 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - Husoverdel 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - Husoverdel 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - Husoverdel 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - Husoverdel 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - Husoverdel 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - Husoverdel 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - Husoverdel 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - Husoverdel 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - Husoverdel 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - Husoverdel 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - Husoverdel 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - Husoverdel 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - Husoverdel 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - Husoverdel 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - Husoverdel 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - Husoverdel 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - Husoverdel 2201982
-
BC 161,6 OT 210021 KMGY - Husoverdel 2201984
-
BC 161,6 OT 101111 KMGY MOQ100 - Husoverdel 2202201
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - Husoverdel 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - Husoverdel 2202224
-
BC 161,6 OT 001101 KMGY - Husoverdel 2202284
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - Husoverdel 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - Husoverdel 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - Husoverdel 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - Husoverdel 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - Husoverdel 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - Husoverdel 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - Husoverdel 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - Husoverdel 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - Husoverdel 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - Husoverdel 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - Husoverdel 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - Husoverdel 2203502
-
BC 161,6 OT 012122 KMGY - Husoverdel 2203722
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - Husoverdel 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - Husoverdel 2278526
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optiske fibre 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optiske fibre 2202314
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Husdeksel 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Husdeksel 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Husdeksel med berøringsdisplay 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Husdeksel med berøringsdisplay 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Husdeksel med berøringsdisplay 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Husdeksel 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Husdeksel 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Husdeksel 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Husdeksel 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - T-konnektor 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - T-konnektor 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseshette 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseshette 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftlist 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fotlås 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietastatur 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietastatur 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Innleggsdeksel 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kjøleblokk 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kjøleblokk 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesett 1756991
Dine fordeler
Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr
Individuell onlinekonfigurasjon for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 1 ... 9 delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
I henhold til DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo