HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optiske fibre
2202314

Enkeltlysleder, passiv, stiv, firkantet, rett, stråleflate: planar, antall visninger: 1, (En rad, En kolonne), ESD-beskyttelse: <10 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

Produktdetaljer








Dine fordeler

Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
ESD-fasthet
Om ønsket kan husene bearbeides
Gjør det mulig med enkle, optiske status- og diagnostikkindikatorer