Hus- og tilkoblingssystem som er tilkoblet hverandre for raskere utvikling av utstyr
Individuell onlinekonfigurasjon for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Finnes i byggbredder fra en til ni delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
I henhold til DIN EN 43880